The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Befes­ti­gungs­platten
    • WH399600Z
    Zubehör WA: Staubschutz-Kleber (300 Stk)
    EAN-Nr.
    7611919006057
    E-nr.
    377 999 903
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W9
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Mehr sehen

    Zubehör WA: Staubschutz-Kleber (300 Stk) WH399600Z

    Preis*
    CHF 15.80
    / Stück *
    CHF 15.80
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zubehör WA: Staubschutz-Kleber (300 Stk)

    WH399600Z

    • Technische Merkmale
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Blau
    • Werk­stoff
      Papier
    Abmes­sungen
    • Höhe
      76 mm
    • Breite
      76 mm
    • Tiefe
      76 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Selbst­kle­bend
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Unter­putz

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH399600Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH399600Z

      Zubehör WA: Staubschutz-Kleber (Box à 300 Stück)

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH109901F - Befestigungsring Hager 70×70mm
      WH109901F
      Einsatz: Befestigungsplatte mit Aufnahmering für elektrische Apparate
      Preis*
      CHF 6.85
      / Stück *
      CHF 6.85
      / Stück *
    • 2
      WH109902E - Befestigungsring Hager 41×41mm
      WH109902E
      Einsatz: Aufnahmering für elektrische Apparate für kallysto-Kombinationen 41x41
      Preis*
      CHF 5.10
      / Stück *
      CHF 5.10
      / Stück *
    • 3
      WH20291500Z - Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, ws
      WH20291500Z
      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Ultraweiss
      Preis*
      CHF 9.90
      / Stück *
      CHF 9.90
      / Stück *
    • 4
      WH20291503Z - Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, gr
      WH20291503Z
      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Lichtgrau
      Preis*
      CHF 9.90
      / Stück *
      CHF 9.90
      / Stück *
    • 5
      WH20291504Z - Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, an
      WH20291504Z
      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Anthrazit
      Preis*
      CHF 9.90
      / Stück *
      CHF 9.90
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group