witty pro
Für Mehr­fa­mi­li­en­häuser, den halb­öf­fent­li­chen & öffent­li­chen Bereich 

Mit witty pro können mehrere Wall­boxen in einer vernetzten Ladein­fra­struktur betrieben werden, ohne den haus­ei­genen Strom­an­schluss zu über­lasten. Dafür sorgt der Last­ma­nager, der alle Lade­ströme effi­zient steuert. witty pro eignet sich für Mehr­fa­mi­li­en­häuser, Kunden und Firmen­park­plätze sowie Fuhr­parks.
witty pro socket

Elek­tro­mo­bi­lität
zum Vernetzen

Die witty pro ist opti­miert für die Nutzung von mehreren Verbrau­chern – sowohl im privaten Bereich als auch für gewerb­liche Flotten. In Verbin­dung mit dem Hager Last­ma­nager lassen sich Ener­gie­ver­tei­lung und Ener­gie­ma­nage­ment als durch­gän­gige System­lö­sung reali­sieren. Das Komplett­system von Hager mit dyna­mi­scher Last­ma­nage­ment erlaubt die Instal­la­tion von bis zu 40 Wall­boxen pro Last­ma­nager - bei stati­scher Rege­lung sogar noch mehr.

Auf einen Blick
Vorteile von witty pro

  • Steue­rung von bis zu 10 Wall­boxen mit dem Last­ma­nager XEM 510 (ohne Backen­d­an­bin­dung)
  • Steue­rung von zu 40 Wall­boxen (mit Lizenz 60) mit dem Last­ma­nager XEM 520 (mit Backen­d­an­bin­dung)
  • MID-konform und OCPP-Schnitt­stelle für Dienst­wa­gen­ab­rech­nung
  • RFID-Karten­le­se­gerät
  • Steck­platze für Erwei­te­rungs­karten
  • Dank der MID-konfor­mität auch für eine Abrech­nung mit fester Stell­platz­zu­ord­nung geeignet.
witty-pro-parkplatzjpg


Die Lade­sta­tion 

  • Bis zu 22 kW Lade­leis­tung
  • MID-Konform und OCPP-Schnitt­stelle für Flotten- und Dienst­wa­gen­ab­rech­nung Backend-fähig über OCPP 1.6
  • Lange Lebens­dauer selbst bei höchster Bean­spru­chung (IP55, IK10, UV-resis­tent)
witty-one-Ladestationen versionen3

Die System­lö­sung. Energie sicher verteilen und managen.

Mit witty pro und Last­ma­nager lassen sich Ener­gie­ver­tei­lung und Ener­gie­ma­nage­ment als durch­gän­gige System­lö­sung vom Haus­an­schluss­kasten bis zur Lade­sta­tion reali­sieren. Nutzen Sie die Vorteile eines Gesamt­sys­tems mit aufein­ander abge­stimmten Kompo­nenten aus einer Hand.
witty-pro-Lastmanager

Der Last­ma­nager

Dank der dyna­mi­schen Rege­lung mit dem Last­ma­nager wird die Leis­tung optimal verteilt – und dies ohne den Haus­an­schluss zu über­lasten.

  • Stati­sches und dyna­mi­sches Last­ma­nage­ment möglich
  • Wand­ler­mes­sung bis 2.500 A
  • Rege­lung von bis zu 10 Lade­sta­tionen dyna­misch und statisch regelbar mit dem Last­ma­nager XEM510 (ohne Backen­d­an­bin­dung)
  • Rege­lung von bis zu 40 (mit Lizenz 60) Lade­sta­tionen dyna­misch und statisch mit dem Last­ma­nager XEM520 (mit Backen­d­an­bin­dung)
  • Feste und flexible Stell­platz­zu­ord­nung
witty share Lastmanager

Dyna­mi­sches und
stati­sches Last­ma­nage­ment

witty pro bietet dyna­mi­sche und stati­sche Leis­tungs­ver­tei­lung an den Lade­sta­tionen.

Bei der dyna­mi­schen Rege­lung wird die zur Verfü­gung stehende Leis­tung auf die aktuell im Betrieb stehenden Lade­sta­tionen aufge­teilt. Dabei kann einzelnen Lade­sta­tionen eine Prio­ri­sie­rung einge­räumt werden. Ziel der dyna­mi­schen Rege­lung ist es, die maximal mögliche Lade­leis­tung zur Verfü­gung zu stellen ohne den Haus­an­schluss zu über­lasten und somit die Renta­bi­lität der Lade­sta­tionen zu opti­mieren. Dyna­mi­sches Last­ma­nage­ment ist – mit dem Last­ma­nager XEM520 – für ein System mit bis zu 40 Wall­boxen möglich, mit Lizenz sogar bis zu 60. Bei stati­scher Rege­lung hingegen wird jedem Last­ma­nager eine feste maxi­male Leis­tung zuge­ordnet. Das bedeutet: Sind mehr als 60 Lade­sta­tionen gefor­dert, kann dies mit einer stati­schen Rege­lung auch umge­setzt werden.

witty-pro-square

Kompa­tible Abrech­nungs­sys­teme

ecarup

eCarUp

 

Move Mobi­lity

 

Swis­scharge

 

reev connect

 

sintio

Sintio

chargecloud

char­ge­cloud

be energised

be.ENER­GISED

 

hager-witty-chargeone-logo

Char­geOne

 


Kompa­tible Part­ner­sys­teme

hager-partnersysteme-clemap-660x550

Clemap


Zubehör für witty pro

Stand­fuss

Keine Träg­er­wand? Kein Problem! Mit dem robusten, frei­ste­henden Stand­fuss der witty one können Sie auswählen, wo genau Sie Ihr Fahr­zeug aufladen wollen.

RFID-Karte

Verwenden Sie die RFID-Karte für einen sicheren Zugang und eine sichere Lade­kon­trolle.
Hager_witty weiss

Farbige Abde­ckung

Unter­schied­liche Farbop­tionen für Ihre persön­liche Note.

Broschüre gewünscht?

Möchten Sie sich und Ihren Kundinnen und Kunden einen Über­blick zu unserem Sorti­ment an Ladelö­sungen verschaffen?

witty-pdf-preview-de_1024x1024

Witty Pro Wallbox von Hager an Hauswand installiert, während zwei Personen neben einem geparkten Elektrofahrzeug die Konfiguration und Ladelösung auf einem Laptop überprüfen.

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten


Lernen Sie die witty Familie kennen

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-one

witty one

Die moderne Wallbox für alle, die ihr Elek­tro­fahr­zeug zuhause bequem und sicher laden möchten. Sie ist schnell und einfach instal­liert sowie intuitiv in Betrieb zu nehmen und zu nutzen.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-plus

witty plus

Mit doppelt so hoher Lade­leis­tung wie die witty one und der Opti­mie­rung für das PV-Über­schuss­laden wird die witty plus höheren Anfor­de­rungen gerecht. Sie ermög­licht zudem die Einbin­dung in das Ener­gie­ma­nage­ment­system flow und die Abrech­nung eines Dienst­wa­gens.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-park2-en

witty park 2

Zwei Lade­punkte. Volle Power.
Ob an Firmen­park­plätzen, Hotels oder im Wohnbau: witty Park 2 ist die durch­dachte Lösung für alle, die heute schon an morgen denken.