Lade­sta­tion witty Park 2

Zwei Lade­punkte. Volle Power. 

Ob an Firmen­park­plätzen, Hotels oder im Wohnbau: witty Park 2 ist die durch­dachte Lösung für alle, die heute schon an morgen denken.

hager-lifestyle-witty-park-2-ret

Stark im Look,
stark in der Leis­tung.

Mit bis zu 2 × 22 kW Lade­leis­tung und einem robusten 8-Zoll-Farb­dis­play setzt witty Park 2 neue Stan­dards. Die Lade­sta­tion über­zeugt durch höchste Schlag­fes­tig­keit IK10 (Display IK08), Schutz­klasse IP55 und eine beson­ders einfache Instal­la­tion über nur eine zentrale Zulei­tung – alle Schutzgeräte sind bereits inte­griert. Das dimm­bare 8-Zoll-Display sorgt für eine benut­zer­freund­liche Bedie­nung, der Lade­vor­gang startet per RFID oder QR-Code. 

hager-product-beauty-pic-witty-park2-011-4007_nur_oben_be


Hängen oder stehen?
Immer richtig liegen.

Ob als Duo-Wallbox per Wand­mon­tage oder frei stehend als Lade­säule, unser Doppel­lader ist so flexibel, dass er überall einge­setzt werden kann, sei es in einer Tief­ga­rage oder auf öffent­li­chen Park­flä­chen unter freiem Himmel (UV-beständig, IP55, IK10 Metall­ge­häuse).
wittypark2-wandmontage

Wand­mon­tage als Wallbox

Die Wand­mon­tage der witty park 2 erfolgt einfach und sicher über die mitge­lie­ferte Monta­ge­platte. Ist diese an der Wand verschraubt, lässt sich der Doppel­lader einfach und sicher daran befes­tigen.

witty park 2 Ladesäule

Frei­ste­hend als Lade­säule

Die witty park 2 frei stehend ist eine Einheit aus 2 Lade­punkten und Metall-Stand­fuss. Der Stand­fuss bietet genü­gend Platz im Innern, um den Anschluss­quer­schnitt zu erhöhen. Dadurch können mehrere Lade­sta­tionen mit nur einem Kabel ange­schlossen werden, was Kabel­länge und damit Kosten spart.

 


Robust, stylish, indi­vi­duell anpassbar

Mit seinem robusten Metall­ge­häuse, kratz­festem Hart­glas und der Schutzart IP55/IK10 (Glas IK08) ist witty Park 2 für anspruchs­volle Umge­bungen geeignet. 

Perso­na­li­sieren Sie den 8-Zoll-Bild­schirm mit Logos oder Werbe­inhalten für ein indi­vi­du­elles Lade­er­lebnis. Ihr Logo – Ihre Lade­sta­tion!

hager-lifestyle-pic-witty-park2-saeule-kk-1080x720px-03-2026

Auf einen Blick

– NEU Mit Kredit­kar­ten­ter­minal
– 2 × 22 kW Lade­leis­tung
– 8-Zoll-Farb­dis­play 
– OCPP 1.6j (2.0 ready) 
– Alle Schutzgeräte inte­griert 
– Über­span­nungs­schutz  optional einbaubar 
– RFID-Authen­ti­fi­zie­rung 
– WLAN für Konfi­gu­ra­tion 
– Netz­werk über LAN oder LTE 
– 2 × Ethernet zum Durch­schleifen 
– IP55, IK10 (Bild­schirm IK08) 
– Last­ma­nager-kompa­tibel 
– Metall­ge­häuse
hager-lifestyle-pic-witty-park2-neutral-version-black-031-8508x5672px-DMCX-en-06-2025_be

Video thumbnail play


Gründe für die profes­sio­nelle Twin­charge Lade­sta­tion

hager-lifestyle-pic-witty-park2-inst

Entwi­ckelt für Elek­tro­hand­werker

witty park 2 ist für  ISO 15118-1 bis -5 vorbe­reitet und ist bereit für die Frei­schal­tung von Plug & Charge, Lade­opti­mie­rung und erhöhte Sicher­heit – mit auto­ma­ti­scher Fahr­zeu­ger­ken­nung und voll­au­to­ma­ti­schem Laden.
witty park 2 Ladesäule

Robust und elegant

witty park 2 ist eine kompakte All-in-One-Lade­sta­tion mit inte­griertem FI/LSSchutz­schalter und zusätz­li­chem Platz für die Verka­be­lung – für eine schnelle und einfache InstallaMit einem robusten Metall­ge­häuse, kratz­festem Hart­glas und den Schutz­klassen IP55/K10 (Glas IK-08) ist witty park 2 für anspruchs­volle Umge­bungen ausge­legt.
witty park 2

Intel­li­gente Abrech­nung leicht gemacht

Unter­stützt RFID, dyna­mi­sche QR-Codes  und ein kontakt­loses Zahlungs­ter­minal (AFIR) – alles über einen intui­tiven Bild­schirm.
witty park 2 Ladesäule

Anpass­bares Display

Perso­na­li­sieren Sie den 8-Zoll-Bild­schirm mit Logos oder Werbe­inhalten für ein marken­in­di­vi­du­elles Lade­er­lebnis.
hager-lifestyle-pic-witty-park2_charge

Zukunfts­si­cheres Laden

witty park 2 ist für  ISO 15118-1 bis -5 vorbe­reitet und ist bereit für die Frei­schal­tung von Plug & Charge, Lade­opti­mie­rung und erhöhte Sicher­heit – mit auto­ma­ti­scher Fahr­zeu­ger­ken­nung und voll­au­to­ma­ti­schem Laden.


ISO 15118-1 bis -5: Smart, konform, auto­ma­tisch

 
witty-iso15118-1to5-plugandcharge-1242x1242px-DMCX-en-01-2026

Plug & Charge

Sofor­tige Erken­nung, kein RFID erfor­der­lich. Nach Akti­vie­rung von ISO 15118-1 bis -5 erkennt witty park 2 das Fahr­zeug bei der Verbin­dung auto­ma­tisch. Der Lade­vor­gang beginnt sofort, wodurch die Schritte von 5 auf 3 redu­ziert werden: Verbinden → Laden → Trennen. RFID-Karten bleiben als Backup erhalten. Dies verein­facht die Benut­zer­er­fah­rung und opti­miert die Arbeits­ab­läufe für Elek­tro­in­stal­la­teure.

witty-iso15118-1to5-chargingoptimization-1242x1242px-DMCX-en-01-2026

Lade­opti­mie­rung

Intel­li­genter, schneller und effi­zi­enter. Auto­ma­ti­siert Ihre Lade­st­ra­te­gien. Wenn Sie beispiels­weise zwei Fahr­zeuge laden möchten, eines mit 20 % und das andere mit 80 %, können Sie die Ener­gie­zu­wei­sung auto­ma­tisch opti­mieren, um das Fahr­zeug aufzu­laden, das es am drin­gendsten benö­tigt. Das spart Zeit, redu­ziert die Ener­gie­ver­schwen­dung und mini­miert den Konfi­gu­ra­ti­ons­auf­wand.

witty-iso15118-1to5-cybersecurity-1242x1242px-DMCX-en-01-2026

Erhöhte Sicher­heit

Sicheres und konformes Laden. ISO 15118-1 bis -5 ermög­licht eine verschlüs­selte Kommu­ni­ka­tion über TLS und schützt so persön­liche Daten und Finanz­trans­ak­tionen. Das Risiko von Betrug oder Iden­ti­täts­dieb­stahl wird mini­miert, was sowohl den Nutzern als auch den Betrei­bern Sicher­heit gibt. Sicher, zuver­lässig, erfüllt die modernen Cyber­Stan­dards.

 

 

 


Zubehör
für witty Park 2

Last­ma­nager

Dank der dyna­mi­schen Rege­lung mit dem Last­ma­nager wird die Leis­tung optimal verteilt – und dies ohne den Haus­an­schluss zu über­lasten. 

RFID Karte

Verwenden Sie die RFID-Karte für einen sicheren Zugang und eine sichere Lade­kon­trolle.

Lade­kabel

Über das Stan­dard-Typ-2-Kabel können alle Elek­tro­autos und Plug-in-Hybrid-Fahr­zeuge mit einer Lade­leis­tung von bis zu 22 kW geladen werden.



Witty Pro Wallbox von Hager an Hauswand installiert, während zwei Personen neben einem geparkten Elektrofahrzeug die Konfiguration und Ladelösung auf einem Laptop überprüfen.

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten


Lernen Sie die witty Familie kennen

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-one

witty one

Die moderne Wallbox für alle, die ihr Elek­tro­fahr­zeug zuhause bequem und sicher laden möchten. Sie ist schnell und einfach instal­liert sowie intuitiv in Betrieb zu nehmen und zu nutzen.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-plus

witty plus

Mit doppelt so hoher Lade­leis­tung wie die witty one und der Opti­mie­rung für das PV-Über­schuss­laden wird die witty plus höheren Anfor­de­rungen gerecht. Sie ermög­licht zudem die Einbin­dung in das Ener­gie­ma­nage­ment­system flow und die Abrech­nung eines Dienst­wa­gens

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-pro

witty pro

Die witty pro ist opti­miert für die Nutzung von mehreren Verbrau­chern – sowohl im privaten Bereich als auch für gewerb­liche Flotten. In Verbin­dung mit dem Hager Last­ma­nager lassen sich Ener­gie­ver­tei­lung und Ener­gie­ma­nage­ment als durch­gän­gige System­lö­sung reali­sieren.