Für das intelligente
Einfamilienhaus
witty plus
Die Hauptmerkmale auf einen Blick
Auf einen Blick
- Optimiert für das PV-Überschussladen
- Mode 3 Typ 2 Steckdose
- Automatische 1/3 Phasen-Umschaltung
- Integrierbar in das flow Energiemanagementsystem
- MID-konform
- Mit Kabel oder Steckdose
- RFID-Kartenlesegerät
- Ein Steckplatz für Erweiterungs-Karten
- Abrechnung über OCPP 1.6J

Einfache Installation der intelligenten PV-Wallbox
witty plus
Features der PV-Wallbox
Mehr zur automatischen
Phasenumschaltung
Die E-Ladestation witty plus optimiert das Laden von Elektrofahrzeugen, reduziert Kosten und steigert die Effizienz durch die automatische Phasenumschaltung, die den Ladestrom optimal anpasst.
witty plus stellt sicher, dass das Elektroauto stets mit der idealen Ladeleistung versorgt wird, indem es den Ladestrom dynamisch an die aktuelle Leistung der Solaranlage anpasst – denn eine vollständige 22-kW-Ladung ist nicht immer notwendig. Oft reichen bereits wenige Kilowatt, um das Fahrzeug über mehrere Stunden effizient zu laden. Dadurch werden unnötige Energieverluste vermieden und eine kostengünstige Vollladung ermöglicht.
Durch die Integration von witty plus in das flow Energiemanagement kann sie den PV-Eigenverbrauch zusätzlich maximieren und so die Stromkosten noch weiter senken.

Mehr Energieautarkie
Energie managen
Der platzsparende Energiemanager steuert die Energieflüsse zu den Verbrauchern im Haus und zur E-Auto-Ladestation. Dabei nutzt er das Kommunikationsprotokoll SGready. So wird die optimale Ausnutzung des eigenen PV-Stroms automatisiert.

Energiemanagement mit flow. Maximale Energie-Eigennutzung.
Das Energiemanagementsystem flow verbindet die Wallbox witty plus mit dem intelligenten flow Energiemanager. Die All-in-One-Lösung lässt sich direkt mit einer PV-Anlage und/oder Wärmepumpe verbinden. Alle Energieströme können dabei in Echtzeit eingesehen werden.

Kompatible Abrechnungssysteme
Kompatible Partnersysteme
Zubehör für witty plus
Broschüre gewünscht?
Möchten Sie sich und Ihren Kundinnen und Kunden einen Überblick zu unserem Sortiment an Ladelösungen verschaffen?