Ein System. Viele Möglichkeiten
Mit dem 5-Leiter-System lässt sich eine breite Vielfalt von Modulgeräten schnell und einfach einspeisen.
Patentierte Innovation.
Vielseitige Anwendungen.
Die Planungsphasen werden kürzer, die Anforderungen steigen, der IBS-Termin steht fest. Eine anpassungsfähige Elektroverteilung wird immer wichtiger. Bauen Sie die Schutzgeräte nicht auf ein starres Profil, sondern auf das flexible System – mit uniway von Hager.
Flexibilität
mit uniway optimiert
Möchten Sie mehr erfahren?
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Wir beraten Sie gerne.
Kupferverschwendung war gestern
Die Stecksockel gibt es in den drei verschiedenen Nennstromausführungen 125 A, 160 A, und 250 A. So können das System und die Sammelschiene exakt nach den Anforderungen dimensioniert werden. Die Rastereinteilung von 9 mm (1/2 Teilungseinheit) erlaubt es, den Platz auf dem System optimal auszunutzen. Es sind keine Ausgleichstücke auf 18 mm Teilungseinheiten nötig. Dadurch kann eine optimale Packungsdichte auf dem System erreicht werden.

Aus 4 mach 5, patentiert
uniway ist ein Fünfleitersystem, das trotzdem nur vier Sammelschienen benötigt. Das funktioniert mit einer innovativen Kontaktierung der PE-Klemmen.
Das System uniway wird wie gewohnt auf eine Hutschiene / Tragprofil 35 mm nach DIN EN60715 montiert. Durch Öffnungen im Stecksockel kontaktiert die PE-Anschlussklemme auf diese Hutschiene. Somit erfüllt die umgangssprachliche «DIN-Schiene» eine Doppelfunktion – als Träger des Systems wie auch als PE-Leiter.
Diese Art des PE-Leiters ist vergleichbar mit beim Einsatz von PE-Reihenklemmen auf einer Hutschiene 35 mm.

Bei uniway wird Flexibilität gross geschrieben
Sie benötigen kein separates Geräteportfolio für das System uniway. Mit den Adaptern lassen sich fast alle Komponenten im System integrieren, die auf einer Hutschiene Platz finden. Besonders elegant wird die Lösung mit Modulargeräten von Hager, die über die praktischen quickconnect- oder Bi-Connect-Schnittstellen für Kammschienen verfügen. Der speziell dafür entwickelte Adapter ist für 80 A ausgelegt und lässt keine Wünsche offen. Die Universaladapter bis 100 A ermöglichen weitere vielseitige Anwendungen wie zum Beispiel eine Einspeisung direkt via Lasttrennschalter.

Zertifiziert
Sicheres Arbeiten
Das System uniway ist fingersicher und erlaubt lastfreies Arbeiten unter Spannung ohne persönliche Schutzausrüstung.

Bewährte Technik neu kombiniert
Vorteile
- Zeitersparnis durch effizienten Systemaufbau.
- Fingersicher und ermöglicht lastfreies Arbeiten unter Spannung ohne persönliche Schutzausrüstung.
- Universelles Geräteportfolio einsetzbar.
- Rastereinteilung von 9 mm erlaubt eine kompakte Bauweise ohne Platzverlust.
- Die Hutschiene dient als Tragprofil und auch als PE-Leiter.
- Komplett halogenfrei – innovatives System von und für die Schweiz.

Mehr Informationen zu uniway
-
pdf4.17 MB
Mit Sicherheit mehr Flexibilität: Stecksockelsystem uniway
Mit Sicherheit mehr Flexibilität: Stecksockelsystem uniway
- docx48.61 KB
- xlsx203.01 KB
- zip17.36 MB
- zip430.43 MB