Un système. De nombreuses possibilités.
Innovation brevetée. De multiples applications.
Les phases de planification sont réduites, les exigences augmentent, la date de mise en service est fixée. Une distribution électrique adaptable est de plus en plus importante. N’installez pas les appareillages de protection sur un profil rigide, mais sur un système flexible – avec uniway de Hager.
Flexibilité optimisée avec uniway
Le gaspillage du cuivre appartient au passé
Les socles enfichables sont disponibles dans trois intensités nominales différentes de 125 A, 160 A et 250 A. Il est ainsi possible de dimensionner le système et le jeu de barres exactement en fonction des exigences. La trame de 9 mm (1/2 largeur de module) permet une utilisation optimale de l’espace disponible sur le système. Aucune pièce de compensation n’est nécessaire sur les modules de 18 mm. Il est ainsi possible d’obtenir un système compact optimale.

De 4 à 5 – la solution brevetée
De 4 à 5 – la solution brevetée uniway est un système à cinq conducteurs qui ne requiert que quatre jeux des barres. Cela fonctionne grâce à un contact innovant des bornes PE. Le système uniway est monté comme d’habitude sur un rail DIN / profilé de 35 mm selon la norme DIN EN60715. Des ouvertures dans le socle enfichable permettent d’établir le contact entre la borne de raccordement PE et ce rail DIN. Le « rail DIN » remplit ainsi une double fonction – comme support du système et conducteur PE. Ce type de conducteur PE est comparable à l’utilisation de borniers PE sur un rail DIN de 35 mm. Le contact PE dans l’uniway est breveté, testé et reconnu par Electrosuisse.

Chez uniway, l’accent est mis sur la flexibilité
Vous n’avez pas besoin d'une gamme d’appareils séparé pour le système uniway. Les adaptateurs permettent d’intégrer presque tous les composants qui peuvent être placés sur un rail DIN. La solution est particulièrement élégante avec les appareillages modulaires de Hager, qui disposent des interfaces pratiques quickconnect ou Bi-Connect pour les peignes de raccordement. L’adaptateur spécialement développé à cet effet est conçu pour 80 A et répond à toutes les attentes. Des adaptateurs universels permettent également d’intégrer dans le système des gammes d’autres fournisseurs. Les adaptateurs universels jusqu’à 100 A permettent d’autres applications multiples, telles qu’une alimentation directe via interrupteur sectionneur, un compteur d’énergie DIN ou un inverseur de source.

Certifié
Travailler en toute
sécurité
Le système uniway est protégé contre les contacts accidentels et permet de travailler hors charge et sous tension, sans équipement de protection individuelle.

Technique éprouvée nouvellement combinée
Avantages
- Gain de temps grâce à une structure efficace du système
- Protection contre les contacts accidentels et possibilité de travailler hors charge et sous tension, sans équipement de protection individuelle
- Portefeuille universel d’appareils utilisables
- La trame de 9 mm permet une construction compacte sans perte de place
- Le rail DIN sert de profilé support et aussi de conducteur PE
- Entièrement sans halogène – un système innovant conçu par et pour la Suisse

Plus d'informations sur uniway
-
pdf4,19 MB
Plus de sécurité et de flexibilité : Système de socles enfichables uniway
Plus de sécurité et de flexibilité : Système de socles enfichables uniway
-
docx49,33 KB
Textes d’appel d’offres système de socles enfichables uniway
Textes d’appel d’offres système de socles enfichables uniway
- xlsx203,24 KB
- zip17,36 MB
- zip430,43 MB