Contrôle d'accès | Hager Suisse

Contrôle d'accès

Les aspects liés à la sécurité deviennent de plus en plus importants. Les systèmes sans clé contrôlent qui peut passer par une entrée. Le système de transpondeur sans contact Keypass utilise des porte-clés ou des cartes de crédit pour accorder l'accès. Avec le système de verrouillage par code, un code numérique doit être saisi à l'aide d'un clavier. L'identification par empreinte digitale est également possible - ceci est mis en œuvre avec une unité de scanner sur la porte et une unité de contrôle à l'intérieur.

Keypass - contrôle d'accès sans contact

La sécu­rité avant tout : le lecteur de trans­pon­deur Keypass assure un accès sécu­risé au bâti­ment.

Code-­Lock - contrôle d'accès numé­rique

Accès sécu­risé : le module Code-­Lock avec contrôle d’accès numé­rique permet seule­ment aux personnes auto­ri­sées d’ac­céder au bâti­ment.