Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
En ce qui concerne les appareillages Hager, le choix vous appartient : activation et déconnexion, protection contre les surcharges et les courts-circuits ou protection contre les dangers personnels - notre gamme complète couvre toutes les exigences.
Disjoncteurs de puissance
Grâce à la gamme complète de protection Hager, les systèmes électriques et les réseaux des bâtiments fonctionnels peuvent être protégés de manière fiable.
Interrupteurs-sectionneurs et commutateurs
Des interrupteurs sectionneurs, qui assurent à la fois la coupure en charge et le sectionnement, garantissent la sécurité de l’opérateur tout au long du cycle de vie de votre installation de distribution basse tension. La vaste gamme propose des interrupteurs sectionneurs multipolaires manuels ou télécommandés.
Sectionneurs de neutre
L’assortiment comprend des sectionneurs de neutre de 25 A à 2250 A. Il convient particulièrement pour les réglettes HPC weber.vertigroup. Le montage direct sur barres conductrices économise du temps et de la place.
Technique de protection HPC
En tant que fournisseur de systèmes de sécurité, nous vous proposons une gamme complète de fusibles, dispositifs de sécurité et accessoires pour protéger les câbles et les appareils et systèmes électriques en cas de surcharge et de court-circuit.
Interrupteurs sectionneurs à fusible
Les sectionneurs de charge Hager en forme de réglette se caractérisent par leur installation simple et leur niveau de sécurité élevé dans de nombreuses applications de bâtiments fonctionnels.
Relais FI et disjoncteurs moteur
Plus de sécurité : Les relais à courant résiduel et les disjoncteurs moteurs Hager permettent des concepts de protection avancés.
Disjoncteurs sélectif de ligne
Les disjoncteurs principaux sélectifs Hager répondent aux exigences de sécurité les plus élevées, s et conformes à toutes les réglementations
Contacteurs de puissance
Les contacteurs tripolaires et tétrapolaires Hager, avec haut pouvoir de coupure de 200 A, commutent le circuit de charge de consommateurs performants, tels que moteurs triphasés, éléments chauffants ou pompes à chaleur.
Documents
-
Catalogue
Catalogue fr-CH 2025-03-04
PDF75,41 MB