Systèmes de jeu de barres

Les systèmes de distribution d’énergie assurent la sécurité et la disponibilité des installations et contribuent à une utilisation efficace de l’énergie.

unibar M

La distri­bu­tion d'énergie via le rail d'énergie unibar M est imbat­table : elle néces­site nette­ment moins d'es­pace qu'un chemin de câbles, est extrê­me­ment stable, facile à monter, offre un indice de protec­tion élevé et peut être étendue ou modi­fiée à tout moment. Même pendant le fonc­tion­ne­ment.

uniway - système de socles enfi­chables

Le nouveau système compact de socles enfi­chables de Hager. Il offre aux concep­teurs et tableau­tiers une flexi­bi­lité maxi­male lors de la plani­fi­ca­tion et de l’exé­cu­tion. Le système à 5 conduc­teurs permet une alimen­ta­tion rapide et simple d’une grande variété d’ap­pa­reillages modu­laires.

weber.uni­line

we­ber.uni­line convient pour l'as­sem­blage trans­versal de divers compo­sants de protec­tion, tels que disjonc­teurs, disjonc­teurs diffé­ren­tiels ou fusibles HPC couvrant toute la gamme des fusibles jusqu’à 160 A.

weber.­mul­ti­line

Le système de cava­liers weber.­mul­ti­line est conçu pour des jeux de barres de 60 mm et des systèmes tripo­laires et tétra­po­laires. Les inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs à fusibles HPC weber.­silas et autres compo­sants Hager conviennent parfai­te­ment.