Systèmes de canaux de sol
Le système de gaine affleurante à la chape BK peut être utilisé avec une chape plate d'au moins 30 mm d'épaisseur. Jusqu'à 600 mm, la largeur de canal standard est extrêmement généreuse et les couvercles decanaux peuvent être ouverts une fois la goulotte installé. Le BKB est un " canal de type plancher" et est installé le long des murs ou des façades. Les appareils peuvent être installés n'importe où. La partie supérieure de la goulotte est disponible en trois versions : fermé, avec sortie de brosse, ou avec sortie de brosse et LED.
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits