HMS
Le module de base HMS convainc par une découpe pour maximum 12 inserts RJ45 et prise DSL intégrée avec pontage automatique. L’assortiment bien pensé comprend aussi un module de base Light, un module d’extension et de nombreux accessoires.
Prise radio/TV HMS
Inserts RJ45 FLF et inserts HMS pour prises terminales, prises d’arrivée et prises de passage radio et TV.
Câbles patch HMS
Câble patch HMS S/FTP Cat. 6/E, 250 MHz, 4x2x0,10 mm2, conducteur intérieur torsadé Cu (AWG 27), torsadé par paires, gaine et protection anti-pli en gris, vert ou bleu, sans halogène, connecteur RJ45 aux deux extrémités. Disponible en différentes longueurs.
Fiber HMS
Gestion des câbles, câble patch HMS fibre optique, kits fibre optique et inserts Keystone-fibre optique
Système Rack 19" HMS
Champ de distribution HMS pour 16 ou 24 modules, panneau de jonction HMS avec 4 étriers, champ de distribution HMS pour 5 ou 6 appareils FLF, plaque aveugle HMS 1U ou 2U, connecteur confectionnable, connecteur F, panneau vocal, panneau fibre optique