Appareils complets FLF et inserts FLF
Les prises et interrupteurs FLF de Hager séduisent par leur conception compacte. Ils sont la solution ingénieuse dans les projets où l’espace pour l’installation électrique est limité ou difficile d’accès. Les boîtes de consolidation Hager (HC-Box) simplifient considérablement les travaux d’installation électrique dans les sols, les plafonds, les chemins de câbles et les colonnes montantes.
Appareils complets FLF
Les prises et interrupteurs FLF de Hager séduisent par leur conception compacte. Ils sont la solution ingénieuse dans les projets où l’espace pour l’installation électrique est limité ou difficile d’accès.
Appareils complets avec câble et prise FLF
Prises FLF types 13, 23, 15, 25. Complètes avec prise pour câble plat ou câble rond.
Prises avec câble de raccordement
Appareils complets FLF Taille 1 complet, 2x ou 3x type 13, avec câble de 1,5 m, avec ou sans étrier de fixation.
Appareils complets et inserts FLF
Kits de montage FLF pour inserts HMS, inserts Keystone et modules multimédias.