Pour les plus hautes exigences
en matière de design

Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto, apprécié depuis de nombr­euses années, permet de créer des inté­rieurs élégants. Les nombr­euses poss­i­bi­lités de pers­on­na­lisa­tion ne laissent aucun souhait sans réponse, qu’il s’agisse de conception, plan­i­fi­ca­tion ou réalisa­tion.

Berker Drehdimmer

Un système
Des poss­i­bi­lités à l’infini

Le progr­amme de prises et inter­rupt­eurs kallysto, apprécié en Suisse depuis de nombr­euses années, est un engagement en faveur du style, de la qualité et de l’esthé­tique pour chaque espace de vie et d’habitat. Ce progr­amme, homo­gène dans sa diver­sité et inégalé dans sa qualité, est fait pour répondre aux plus hautes exigences.

kallysto est l’union d’une tech­nique éprouvée et d’un design aux lignes épurées pour chaque pièce et chaque ambiance. Fabriqué en duroplast résistant, mais égal­ement disponible dans des maté­riaux exclusifs, ce progr­amme est l’idéal pour les pers­onnes exigeantes.


kallysto.pro

Lignes épurées, carré, plat et authentique: un bon design séduit par son esthé­tique et sa simp­licité. kallysto.pro reprend vos idées et s’intègre natu­re­llement dans vos espaces de vie et votre inté­rieur.

Symbolbild: Die EU-Verordnung verbietet seit dem 1. September 2018 Halogenlampen als Leuchtmittel.

kallysto.line

kallysto.line se diffé­rencie par son profil tridi­mensionnel. La lumière et l’ombre jouent subti­lement avec les maté­riaux et les coul­eurs en toute harmonie.
Symbolbild: Die EU-Verordnung verbietet seit dem 1. September 2018 Halogenlampen als Leuchtmittel.

kallysto.trend

Pensé plus loin: kallysto.trend tran­sf­orme inter­rupt­eurs et prises en un ense­mble complet et harmo­nieux et loue l’archit­ec­ture aux lignes épurées. Douceur et harmonie jusqu’à la pointe du connec­teur.
Symbolbild: Die EU-Verordnung verbietet seit dem 1. September 2018 Halogenlampen als Leuchtmittel.

kallysto.art

Une note de luxe, un petit chef-d’œuvre au mur. kallysto.art s’intègre en maître dans le style d’inté­rieur de chacun et se combine à l’infini.
Symbolbild: Die EU-Verordnung verbietet seit dem 1. September 2018 Halogenlampen als Leuchtmittel.


Une palette
qui inspire

Les teintes soigneu­se­ment sélec­t­ionnées forment une palette de coul­eurs s’offrant à toutes les combi­nai­sons. Vous composez les designs actuels égal­ement selon le principe modulaire de sorte qu’ils inter­agi­ssent sans faille avec votre concept d’espace. De la lumière pour les grandes insp­ir­at­ions.

 

Symbolbild: Die EU-Verordnung verbietet seit dem 1. September 2018 Halogenlampen als Leuchtmittel.

Duroplast, le garant de
la stabi­lité et de la résistance

Beispiel LED-Tageslichtsimulation Büroraum am Morgen

Résistant aux UV

Les vieux inter­rupt­eurs et anci­ennes prises sont souvent jaunis et d’un aspect usé. Rien de tout cela avec les appar­eils kallysto: Duroplast les rend résist­ants aux UV et leur conserve un aspect esthé­tique de manière durable.

Beispiel LED-Tageslichtsimulation Büroraum am Mittag

Hygié­nique

Duroplast a une action antib­ac­té­ri­enne. Rien d’étonnant donc à ce que kallysto soit le tout premier choix dans les lieux publics à forte fréquentation comme les hôpi­taux, les foyers et les bâti­ments commer­ciaux.

Beispiel LED-Tageslichtsimulation Büroraum am Abend

Simple à nettoyer

Duroplast est d’une robu­stesse extrême et d’une haute résistance chimique. Les appar­eils kallysto sont parti­cu­liè­rement faciles à nettoyer et ne craig­nent pas les nettoyages fréquents: leur surface n’en est pas altérée, même avec des déte­r­gents ou des solvants comme l’acétone.

Cust­o­m­izing

 
Beispiel LED-Tageslichtsimulation Büroraum am Morgen

Des cadres pers­on­na­lisés

Laissez s’exprimer votre fantaisie avec les maté­riaux de votre choix. Les cadres d’inter­rupt­eurs seront alors en parfaite harmonie avec votre inté­rieur – et aussi uniques que vos idées.
Beispiel LED-Tageslichtsimulation Büroraum am Mittag

Coloris sur demande

Vous désirez un autre coloris pour vos inter­rupt­eurs et prises? Ne vous comp­liquez pas la tâche: faites nous tout simp­lement part de la réfé­rence RAL, nous fabri­qu­erons les appar­eils dans votre couleur préférée.

Beispiel LED-Tageslichtsimulation Büroraum am Abend

Des insc­rip­t­ions pers­on­na­li­sées

Pour vos clients, vous désirez une insc­rip­tion spéciale sur les inter­rupt­eurs et les prises? Faites nous part de vos idées, nous les réali­se­rons et les concré­ti­se­rons sur mesure.

Swiss Made

Hager déve­loppe et fabrique toutes les prises de courant et les inter­rupt­eurs en Suisse. Des contrôles stricts tout au long de la ligne d’auto­m­a­tisa­tion garanti­ssent le haut niveau de qualité et sécu­rité des produits. Swiss Made est une évidence vécue chez Hager.

Hager Swiss Made

Prises et inter­rupt­eurs

En savoir plus sur la gamme modulaire d’inter­rupt­eurs et de prises pour l’inté­rieur et l’exté­rieur: kallysto, origin et robusto.

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.


Down­loads