La solution de charge pour toutes les exigences

La famille witty a fait l’objet d’un perfec­t­ionnement inté­gral et pose de nouveaux jalons en matière de bornes de charge élec­trique. Pour les bâti­ments privés, semi-publics ou publics: vous trou­verez la wallbox idéale pour toutes les exigences de charge parmi la gamme witty. Elle constitue la parfaite solution pour tout véhi­cule élec­trique et véhi­cule hybride rechar­ge­able. Grâce à son montage facile et sa mise en service rapide, elle est prête à l'emploi en un tourne­main.

Élec­tro­mo­bi­lité en toute simp­licité

En matière d’élec­tro­mo­bi­lité, tout s’arti­cule autour de l’effi­cacité. Cela vaut aussi bien pour l’autonomie des véhi­cules que pour la rapi­dité et sécu­rité de charge. La gamme witty de Hager allie une tech­nique effi­cace et un design robuste et bien pensé.

witty one
Char­ge­ment simple pour maisons  indi­vi­duelles

La Wallbox moderne pour tous ceux qui souh­aitent charger leur véhi­cule élec­trique à domi­cile de manière confor­table et sûre. Elle se carac­té­rise par une installa­tion rapide et simple ainsi qu’une mise en service et utilisa­tion intu­itive.

witty plus
Pour la maison indi­vi­duelle intel­lig­ente

Avec une puiss­ance de charge deux fois plus élevée que celle de la witty one et l’opti­misa­tion pour la charge excé­dentaire PV, la witty plus répond à des exigences plus élevées. De plus, elle permet l’inté­gr­a­tion dans le système de gestion d’énergie flow et la factur­ation d’une voiture de fonc­tion.

witty pro
Pour les maisons coll­ec­tives et le secteur semi-public et public

La witty pro est opti­misée pour l’utilisa­tion de plus­ieurs consomm­a­teurs – aussi bien dans le domaine privé que pour les flottes de véhi­cules commer­ciaux. En combi­naison avec le gest­ionn­aire de charge Hager, la distri­bution et la gestion de l’énergie peuvent être réali­sées sous forme de solution système cohé­r­ente.

Borne de charge
witty Park 2

Deux points de charge. Pleine puiss­ance.

Sur les park­ings d’entre­prises, dans les hôtels ou dans le secteur rési­dentiel : witty Park 2 est la solution bien pensée pour tous ceux qui pensent déjà à l’avenir.

Nom du produit witty one witty plus witty pro witty park 2
Puiss­ance 11 kW 22 kW 22 kW  2x 22kW
Compa­tible avec Carte de comm­ande XVA245 pour rendre  la borne de charge apte à la factur­ation XVA630 pour la charge excé­dentaire PV ou flow EMC pour des fonc­t­ions élar­gies de gestion d’énergie Gest­ionn­aire de charge  Gest­ionn­aire de charge
 
App Hager Charge App App Hager­Charge ou App flow Webapp Gest­ionn­aire de charge  Webapp Gest­ionn­aire de charge
Segment cible Maison indi­vi­duelle Maison indi­vi­duelle Premium Maison coll­ec­tive semi-publique ou publique  Semi-public et public
Compteur MID Non Intégré Intégré  Intégré
Comm­un­i­ca­tion avec prest­ataire de services  de factur­ation en option avec la carte de comm­ande XVA245 OCPP 1.6J OCPP 1.6J  OCPP 1.6J
Charge excé­dentaire PV Charge excé­dentaire PV simple  (sans comm­ut­a­tion de phase auto­m­a­tique) Charge excé­dentaire PV (comm­ut­a­tion 1 phase / 3 phases) Charge excé­dentaire PV  avec le gest­ionn­aire de charge Hager  Non
Nombre des bornes  de charge contrôlables  0 Jusqu’à 7 via EMC flow Jusqu’à 40 par gest­ionn­aire de charge  Jusqu’à 20 par gest­ionn­aire de charge (40 bornes de recharge)


Vous souh­aitez une brochure ?

Désirez-vous jeter un premier coup d’œil sur la gamme de solut­ions de charge? Ou peut-être vos clients et clientes? Nous serons heureux de vous envoyer notre brochure au format PDF.

witty-pdf-preview-fr_1024x1024

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.