Performante, esthétique, compacte : la borne de charge witty one
Caractéristiques principales en un coup d'œil
Grâce au câble standard de type 2 de 6,5 m de long, vos clientes et clients rechargent avec witty one leurs voitures électriques et leurs véhicules hybrides de type plug-in avec une puissance de charge allant jusqu’à 11 kW. La borne de charge électrique, fabriquée à 100 % dans la qualité supérieure bien connue de Hager, alimente en électricité les véhicules électriques dans chaque maison individuelle – en toute sécurité et avec une esthétique séduisante.
Mise en service et utilisation
Simple et pratique via Bluetooth : les installateurs et installatrices mettent en service witty one en toute sécurité – et les utilisateurs et utilisatrices commandent, gèrent et surveillent leur borne de charge d’une manière extrêmement confortable.
Avantages de montage
Grâce à la plaque de montage, à la gestion simple des câbles et à plusieurs entrées de câbles, vous installez witty one très facilement, sans modèle d’installation.
Borne de charge witty one
Grâce à la détection de courant de défaut intégrée (protection DC 6 mA), un simple disjoncteur de type A suffit pour la protection. Avec deux emplacements pour des cartes optionnelles, la borne de charge assure la pérennité – witty one ne sera jamais obsolète. Et en cas de problèmes, le grand choix de pièces de rechange permet une réparation simple directement sur site.

En un coup d’œil
- Borne de charge idéale pour les maisons individuelles
- Puissance de charge jusqu’à 11 kW
- Un tout nouveau design compact
- Câble de charge connecté de 6,5 m au version prise
- Installation aisée grâce à la plaque de montage
- App pour l’installateur et le client final (mise à jour possible via Bluetooth)
- 2 emplacements de cartes pour les fonctions futures
- Une vaste gamme de pièces de rechange
- Indice de protection IP54/IK10
- Pour l’intérieur et l’extérieur
- Température de service -25 °C à +50 °C , Protection DC 6 mA intégrée

Version câble attaché les détails
- Indicateur lumineux
- Lecteur RFID
- Contacts d'entrée et de sortie
- Couvercle de protection
- Emplacement pour cartes optionnelles

Version prise les
détails
- Indicateur lumineux
- Lecteur RFID
- Volet intégré
- Contacts d'entrée et de sortie
- Couvercle de protection
- Emplacement pour cartes optionnelles

Hager Charge App
votre application de référence pour tous vos besoins en matière de recharge.
Compatible avec les borne de recharge Hager witty one, notre application vous apporte une solution 2-en-1 adaptée à la fois aux utilisateurs finaux et aux installateurs, ce qui en fait le compagnon idéal à chaque étape de votre expérience de recharge.
Grâce à la connectivité Bluetooth BLE, Hager Charge vous permet de rester connecté sans
Disponible pour Android ou iOS

Accessoires pour witty one
Vous souhaitez une brochure ?
Désirez-vous jeter un premier coup d’œil sur la gamme de solutions de charge? Ou peut-être vos clients et clientes?