Stark, ästhe­tisch, kompakt: die witty one Lade­sta­tion

Die einfache Wallbox witty one ist jetzt auch neu mit Typ 2 Lade­buchse in der Schweiz verfügbar. witty one macht den Einstieg in die E-Mobi­lität denkbar einfach. Die Wallbox für Einfa­mi­li­en­häuser über­zeugt mit kompaktem Design und hoher Witte­rungs­be­stän­dig­keit.
Frau lädt ihr E-Auto mit der Hager Ladestation witty one zuhause auf.

Die Haupt­merk­male auf einen Blick

hager-product-beauty-pic-witty-one-19b-socket-version-white-led-on-squ-dmcx-en-07-2024-v4

Kompaktes, ikoni­sches Design

hager-product-beauty-pic-witty-one-19b-squ-socket-version-white-led-on-dmcx-en-07-2024

In mehreren Farben erhält­lich

hager-product-beauty-pic-witty-one-017-squ-socket-version-black-dmcx-en-07-2024

Einfache Instal­la­tion auf leichter Monta­ge­platte

Inte­grierte Kabel­hal­te­rung

hager-product-beauty-pic-witty-one-009-squ-pedestal-dmcx-en-07-2024

Breites Zube­hör­sor­ti­ment

hager-product-beauty-pic-witty-one-squ-hager-charge-app-dmcx-en-07-2024

Blue­tooth-Tech­no­logie

Über das 6,5 m lange Stan­dard-Typ 2 Kabel laden Ihre Kundinnen und Kunden mit witty one ihre Elek­tro­autos und Plug-in-Hybridfahr­zeuge mit einer Lade­leis­tung von bis zu 11 kW. Die zu 100 Prozent in der bekannten Topqua­lität von Hager herge­stellte Elek­tro­la­de­sta­tion versorgt E-Fahr­zeuge in jedem Privat­haus mit Strom – sicher und auch optisch bril­lant.


Inbe­trieb­nahme und Bedie­nung

  • Einfach und bequem über Blue­tooth: Instal­la­teu­rinnen und Instal­la­teure setzen witty one sicher in Betrieb – und Nutze­rinnen und Nutzer steuern, verwalten und über­wa­chen ihre Lade­sta­tion äusserst komfor­tabel.

Monta­ge­vor­teile

  • Dank der Monta­ge­platte, einfa­chem Kabel­ma­nage­ment und mehreren Kabe­l­ein­füh­rungen instal­lieren Sie witty one denkbar einfach ohne Instal­la­ti­ons­vor­lage.


Lade­sta­tion witty one

Dank der inte­grierten Fehler­stromer­ken­nung (6 mA DC-Schutz) reicht ein einfa­cher FI- Schalter Typ A zur Absi­che­rung. Mit zwei Steck­plätzen für optio­nale Karten garan­tiert die Lade­sta­tion Zukunfts­si­cher­heit – witty one wird nie veralten. Und im Fall der Fälle ermög­licht die grosse Auswahl an Ersatz­teilen eine unkom­pli­zierte Repa­ratur direkt vor Ort.

witty-one-Ladestationen versionen3

Auf einen Blick

  • Ideale Lade­sta­tion für Einfa­mi­li­en­häuser
  • Lade­leis­tung bis 11 kW
  • Ange­schla­genes Lade­kabel 6.5 m oder Steck­do­sen­ver­sion
  • Einfache Instal­la­tion dank Monta­ge­platte
  • App für Instal­la­teur und Endkunde (updatefähig über Blue­tooth)
  • 2 Karten­steck­plätze für künf­tige Funk­tionen
  • Umfang­rei­ches Ersatz­teil­sor­ti­ment
  • Schutzart IP54/IK10, Inte­grierter 6 mA Schutz
  • Für Innen- und Aussen­räume, Betriebs­tem­pe­ratur -25 °C bis +50 °C
witty one Ladestation lädt blaues Auto

Lade­ka­bel­ver­sion
Die Details

  1. Kontroll­leuchte
  2. RFID-Leser
  3. Eingangs- & Ausgangs­kon­takte
  4. Schutz­ab­de­ckung
  5. Steck­platz für optio­nale Karten

 

hager-witty-one-with-attached-cable-details-squ-1024x1024px-v2

Steck­do­sen­ver­sion
Die Details

  1. Kontroll­leuchte
  2. RFID-Leser
  3. Inte­grierte Klappe
  4. Eingangs- & Ausgangs­kon­takte
  5. Schutz­ab­de­ckung
  6. Steck­platz für optio­nale Karten

hager-witty-one-with-socket-details-squ-1024x1024px-v2

Hager Charge App 

Ihre App für alle Ihre Lade­be­dürf­nisse.

Kompa­tibel mit den Hager witty one Lade­sta­tionen, bietet unsere App eine 2-in-1-Lösung, die sowohl für Endnutzer als auch für Instal­la­teure zuge­schnitten ist, und ist somit der perfekte Begleiter für jeden Schritt auf Ihrer Lader­eise.

Dank der Blue­tooth-Low-Energy-Konnek­ti­vität bleiben Sie mit Hager Charge mühelos verbunden und können Ihre Lade­sta­tion ganz einfach konfi­gu­rieren.

Verfügbar für Android oder iOS


witty charge app

Zubehör für witty one

Stand­fuss

Keine Träg­er­wand? Kein Problem! Mit dem robusten, frei­ste­henden Stand­fuss der witty one können Sie auswählen, wo genau Sie Ihr Fahr­zeug aufladen wollen.

RFID-Karte

Verwenden Sie die RFID-Karte für einen sicheren Zugang und eine sichere Lade­kon­trolle.
Hager_witty weiss

Farbige Abde­ckung

Unter­schied­liche Farbop­tionen für Ihre persön­liche Note.

Broschüre gewünscht?

Möchten Sie sich und Ihren Kundinnen und Kunden einen Über­blick zu unserem Sorti­ment an Ladelö­sungen verschaffen? 

witty-pdf-preview-de_1024x1024

Witty Pro Wallbox von Hager an Hauswand installiert, während zwei Personen neben einem geparkten Elektrofahrzeug die Konfiguration und Ladelösung auf einem Laptop überprüfen.

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten 


Lernen Sie die witty Familie kennen

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-plus

witty plus

Mit doppelt so hoher Lade­leis­tung wie die witty one und der Opti­mie­rung für das PV-Über­schuss­laden wird die witty plus höheren Anfor­de­rungen gerecht. Sie ermög­licht zudem die Einbin­dung in das Ener­gie­ma­nage­ment­system flow und die Abrech­nung eines Dienst­wa­gens

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-pro

witty pro

Die witty pro ist opti­miert für die Nutzung von mehreren Verbrau­chern – sowohl im privaten Bereich als auch für gewerb­liche Flotten. In Verbin­dung mit dem Hager Last­ma­nager lassen sich Ener­gie­ver­tei­lung und Ener­gie­ma­nage­ment als durch­gän­gige System­lö­sung reali­sieren.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-park2-en

witty park 2

Zwei Lade­punkte. Volle Power.
Ob an Firmen­park­plätzen, Hotels oder im Wohnbau: witty Park 2 ist die durch­dachte Lösung für alle, die heute schon an morgen denken.