Verdrahtungskanalsysteme
Für mehr Übersichtlichkeit und Funktionssicherheit im Schaltschrank hat Hager dank vielfältiger Abmessungen, Farben und Spezifikationen die richtige Lösung für jede Montage. Für den Einsatz in Bereichen mit besonderen Anforderungen an den Brandschutz sind halogenfreie Varianten erhältlich. Sie sind selbstverlöschend nach UL94 und setzen keine Halogene frei, die in Verbindung mit Löschwasser aggressive Säuren bilden. Die halogenfreien Ausführungen erfüllen zudem die Anforderungen an die elektrische Ausrüstung in Schienenfahrzeugen.
Verdrahtungskanäle flexibel
Flexible Verdrahtungskanalsysteme aus halogenfreiem Material
Zubehör und Werkzeuge
Zubehörteile und Werkzeug, das optimal auf die Arbeit mit den Verdrahtungskanälen abgestimmt ist, komplettieren und erleichtern die Montage der Kanalsysteme.