Lade­sta­ti­onen

Passgenaue Lösungen für jede Anwendung:

Die witty Familie: Ladelösungen nach Mass und einfach, effizient, sicher, schnell installiert: Erschliessen Sie neue Geschäftsfelder mit der witty Familie von Hager, den flexiblen Wallboxen für private und öffentliche Ladestationen. Ideal für Ein- und Mehrfamilienhaus, Gewerbe, Dienstleistung und öffentliche Hand.

Lade­sta­tion witty one

Über das 6,5 m lange Stan­dard-Typ 2 Kabel laden Ihre Kundinnen und Kunden mit witty one ihre Elek­tro­autos und Plug-in-Hy­brid­fahr­zeuge mit einer Lade­leis­tung von bis zu 11 kW.

Lade­sta­tion witty plus

witty plus macht ihrem Namen alle Ehre. Sie ist die perfekte Lösung, wenn das gewisse Extra gewollt ist: Mehrere Nutzer, mehr Lade­leis­tung und vor allem opti­miertes Laden über die eigene PV-An­la­ge.

Lade­sta­tion witty pro

Mit witty pro können mehrere Wall­boxen in einer vernetzten Ladein­fra­s­truktur betrieben werden, ohne den haus­ei­genen Stro­man­schluss zu über­las­ten. Dafür sorgt der Last­ma­na­ger, der alle Lade­ströme effi­zient steu­ert. witty pro eignet sich für Mehr­fa­mi­li­en­häu­ser, Kunden und Firmen­park­plätze sowie Fuhr­parks.

Lade­sta­tion witty park 2

Mit bis zu 2 × 22 kW Lade­leis­tung und einem robusten 8Zoll­Fa­rb­dis­play setzt witty Park 2 neue Stan­dards. Die Lade­sta­tion über­zeugt durch höchste Schlag­fes­tig­keit (IK10), Schutz­klasse IP55 und eine beson­ders einfache Instal­la­tion über nur eine zentrale Zulei­tung - alle Schutz­ge­räte sind bereits inte­grier­t.