Appa­reils de protec­tion et acces­soires

Les appareils d'installation modulaires Hager sont disponibles avec vis et avec la technologie de connexion rapide QuickConnect. Cette technologie permet d'économiser jusqu'à 40 % du temps de montage, tout en étant totalement sûr et sans entretien.

Disjonc­teurs diffé­ren­tiels avec protec­tion contre les surin­ten­sités (RCBO)

Les disjonc­teurs minia­tures (FI/LS) combinés à courant rési­duel Hager offrent la fonc­tion­na­lité de deux dispo­si­tifs en un.

Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels (RCCB)

Les dispo­si­tifs diffé­ren­tiels Hager offrent une protec­tion effi­cace et facile à installer contre les dangers des courants rési­duels.

Disjonc­teurs modu­laires (MCB)

Grâce à la tech­no­logie de connexion Quick­Con­nect, les disjonc­teurs minia­tures Hager peuvent être câblés faci­le­ment, rapi­de­ment et en toute sécu­ri­té.

Disjonc­teurs détec­teur d’arcs dange­reux (AFDD)

Le nom dit tout : Les dispo­si­tifs de protec­tion contre les défauts d'arc Hager, plus commu­né­ment appelés inter­rup­teurs de protec­tion incen­die, détectent les défauts d'arc et déclenchent en quelques milli­se­condes afin de réduire acti­ve­ment les risques d'in­cendie poten­tiels.

Protec­tion contre les surten­sions (SPD)

Sé­cu­rité totale grâce aux dispo­si­tifs de protec­tion contre les surten­sions Hager.