Montage d'appareils | Hager Suisse

Montage d'ap­pa­reils

L'appareil est installé dans les goulottes d'installation électrique Hager soit par verrouillage frontal, soit par montage à profil en C. Grâce au verrouillage frontal, les prises de courant et les boîtiers de montage pour appareils encastrés sont simplement encliquetés dans le contour de verrouillage de la partie inférieure de la goulotte. Le déplacement ultérieur des appareils est tout aussi simple. Dans le cas de la variante à profil en C, le dispositif est fixé dans le profil en C de la base de la goulotte. La bascule rotative qui permet de fixer les appareils dans le profil en C, assure en un rien de temps la stabilité. Il reste suffisamment d'espace au-dessus et au-dessous des appareils pour les câbles. Des boîtiers de montage pour appareils sont proposées si vous souhaitez monter des appareils au ras de la surface. Les connexions nécessaires et les panneaux modulaires sont également disponibles.