Systèmes de canaux d’al­lège

Les systèmes de canaux de type BRN et BR combinent un acheminement sûr des câbles avec un design contemporain. Le "classique moderne"la BR se distingue par sa large gamme de variantes et d'options variables pour l'installation d'appareils, tandis que la BRN impressionne par son système à trois compartiments pour le routage séparé des câbles d'énergie et de données.

Système teha­lit.BRN - canaux d'al­lège avec système à trois compar­ti­ments

Le système à trois compar­ti­ments du BRN permet d'ins­taller sépa­ré­ment les câbles d'énergie et de données.

Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion

Le modèle se démarque par sa gamme de diffé­rentes tailles et acces­soires pour l'ins­tal­la­tion d'ap­pa­reils.

Système BKIS - canaux d'al­lège encas­trés

L'op­tion inté­grée avec les cloi­sons de sépa­ra­tion garantit une instal­la­tion de grande quali­té.

Acces­soires pour canaux d'al­lège

So­lu­tions complètes : acces­soires pour la mise en œuvre profes­sion­nelle en confor­mité avec les régle­men­ta­tions en matière de protec­tion incendie et d'in­so­no­ri­sa­tion.