Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion

Un large choix pour les applications les plus diverses : inverseurs et interrupteurs de groupe, interrupteurs à bouton-poussoir et bouton-poussoir, relais d'installation, contacteurs d'installation et transformateurs ; les produits de la gamme d'appareillages de commutation associés aux voyants lumineux LED permettent de réaliser diverses fonctions de commande et de signalisation dans les coffrets de distribution. Les voyants LED ont une longue durée de vie et sont disponibles en version 230 volts et 12 à 48 volts. Les appareils de signalisation sonores tels que les sonneries et les avertisseurs offrent encore plus de possibilités.

Relais d'ins­tal­la­tion, contac­teurs, déles­teurs et acces­soires

Con­trôle et rapport : les relais, contac­teurs et appa­reils de signa­li­sa­tion Hager permettent de répondre à toutes les exigences tech­niques des instal­la­tions tertiaires.

Minu­te­ries et relais

Les relais tempo­risés sont égale­ment dispo­nibles en appa­reils modu­laires. Trouvez la bonne solu­tion.

Horloges analo­gique - digi­tale - KNX

Qu'elles soient analo­giques ou numé­riques, les horloges modu­laires Hager répondent à toutes les exigences de commu­ta­tion.

Varia­teurs et unités de commande

Va­ria­teurs d'in­ten­sité depuis la salle de contrôle, avec les varia­teurs à distance et les appa­reils de commande à distance Hager.

Inter­rup­teurs crépus­cu­laires et acces­soires

La sécu­rité dans la concep­tion : La tech­no­logie de commu­ta­tion crépus­cu­laire Hager réduit le risque d'ac­ci­dents dans l'obs­cu­rité. Elle peut égale­ment être utilisée pour simuler la présence humaine, servant ainsi de dissua­sion contre les intrus.