Borne de charge witty Park 2

Deux points de charge. Pleine puiss­ance. 

Sur les park­ings d’entre­prises, dans les hôtels ou dans le secteur rési­dentiel : witty Park 2 est la solution bien pensée pour tous ceux qui pensent déjà à l’avenir. 

witty park 2

Un look solide,
une grande perf­or­m­ance

Avec une puiss­ance de charge jusqu’à 2 × 22 kW et un écran couleur robuste de 8 pouces, witty Park 2 pose de nouveaux jalons. La borne de charge convainc par une excel­l­ente résistance aux chocs IK10 (écran IK08), la classe de prot­ec­tion IP55 et une installa­tion parti­cu­liè­rement simple au moyen d’une seule ligne d’alimentation centrale – tous les appar­eillages de prot­ec­tion sont déjà inté­grés. L’écran 8 pouces à lumin­o­sité variable garantit une utilisa­tion convi­viale, le processus de charge démarre par RFID ou QR code.


Robuste, élégant
et pers­on­na­lisable

Avec son boîtier en métal robuste, son verre trempé résistant aux rayures et son indice de prot­ec­tion IP55/IK10 (verre IK08), le Witty Park 2 est conçu pour les envir­on­nements exigeants. 

Pers­on­na­lisez l'écran 8 pouces avec des logos ou du contenu publicit­aire pour une expé­ri­ence de charge pers­on­na­lisée. Votre logo : votre borne de charge !


En un coup d’œil

– NOUVEAU Avec term­inal de paiement par carte bancaire
– Puiss­ance de charge 2 × 22 kW 
– Écran couleur 8 pouces 
– OCPP 1.6j (2.0 ready) 
– Tous les appar­eillages de prot­ec­tion sont inté­grés 
– Prot­ec­tion contre les surtensions, inté­gr­able en option 
– Authenti­f­i­ca­tion RFID 
– WLAN pour la config­ur­a­tion 
– Réseau via LAN ou LTE 
–  2 × Ethernet pour le bouclage 
– IP55, IK10 (écran IK08) 
– Compa­tible avec le gest­ionn­aire de charge 
– Boîtier métal­lique 

 

Video thumbnail play


Pour­quoi choisir witty park 2 ? 

Déve­loppée pour les élec­tri­ciens

witty park 2 est une borne de charge compacte tout-en-un dotée d’une prot­ec­tion RCBO inté­grée et d’un espace supplé­mentaire pour le câblage – pour une installa­tion rapide et facile. Compa­tible LLM et fonc­t­ionnant avec des Apps, elle permet une config­ur­a­tion et un contrôle intel­ligents.
hager-lifestyle-pic-witty-park2-ladesaeule

Robuste et élégante

Avec son boîtier métal­lique robuste, son verre trempé résistant aux rayures et ses classes de prot­ec­tion IP55/ IK10 (verre IK-08), la witty park 2 est conçue pour des envir­on­nements exigeants.
hager-lifestyle-pic-witty-park2-cc

Factur­ation intel­lig­ente en toute simp­licité

Prise en charge de RFID, des codes QR dyna­miques (AFIR) et des term­i­naux de paiement sans contact – le tout via un écran d’infor­ma­tion intu­itif.
hager-lifestyle-pic-witty-park2-solo

Écran pers­on­na­lisable

Pers­on­na­lisez l’écran d’infor­ma­tion 8 pouces avec des logos ou des publicités pour une expé­ri­ence de recharge à l’image de votre marque. Votre logo – Votre borne de charge.

Recharge pérenne

witty park 2 est désor­mais prête pour ISO 15118-1 à -5 et pour le Plug & Charge, une recharge opti­misée et une sécu­rité renforcée grâce à la reconn­ai­ss­ance auto­m­a­tique du véhi­cule et à la recharge entiè­rement auto­m­a­tisée. Il y a moins d’étapes manuelles à effec­tuer.


ISO 15118-1 à -5 : intel­lig­ente, conf­orme, auto­m­a­tique

Plug & Charge

Recharge pérenne witty park 2 est désor­mais prête pour ISO 15118-1 à -5 et pour le Plug & Charge, une recharge opti­misée et une sécu­rité renforcée grâce à la reconn­ai­ss­ance auto­m­a­tique du véhi­cule et à la recharge entiè­rement auto­m­a­tisée. Il y a moins d’étapes manuelles à effec­tuer. Reconn­ai­ss­ance immé­diate, pas besoin de RFID. Après l’activation de ISO 15118-1 à -5, witty park 2 reconnaît auto­m­a­ti­quement le véhi­cule lors de la connexion. L’opér­a­tion de recharge démarre immé­di­atement, ce qui réduit le nombre d’étapes de 5 à 3 : connecter → charger → décon­necter. Les cartes RFID restent disponibles à titre de solution de secours. Cela simp­lifie l’expé­ri­ence utilisa­teur et opti­mise les processus de travail pour les installa­teurs-élec­tri­ciens.

Recharge opti­misée

Plus intel­lig­ente, plus rapide, plus effi­cace. Auto­m­a­tisa­tion de vos stra­té­gies de recharge. Si, par exemple, vous souh­aitez recharger deux véhi­cules, l’un à 20 % et l’autre à 80 %, vous pouvez opti­miser auto­m­a­ti­quement la répar­tition de l’énergie afin de recharger le véhi­cule qui en a le plus besoin. Cela permet de gagner du temps, de réduire le gaspillage d’énergie et de mini­miser les opér­a­t­ions de config­ur­a­tion.

Sécu­rité renforcée

Recharge sécu­risée et conf­orme. ISO 15118-1 à -5 permet une comm­un­i­ca­tion cryptée via TLS, proté­geant ainsi les données pers­on­nelles et les transac­t­ions financières. Le risque de fraude ou d’usur­pa­tion d’identité est réduit au minimum, ce qui rassure tant les utilisa­teurs que les exploi­tants. Sécu­risé, fiable, conf­orme aux normes cybe­rn­é­tiques mode­rnes.

 
 
 

Acces­so­ires
pour witty Park 2

Le gest­ionn­aire de charge

La régula­tion dyna­mique avec le gest­ionn­aire de charge garantit une distri­bution optimale de la puiss­ance – et cela sans surcharger le raccordement dome­st­ique.

Carte RFID

Utilisez la carte RFID pour un accès sécu­risé et un contrôle sûr de la charge.

Le câble de charge

Le câble stan­dard de type 2 permet de charger toutes les voitures élec­triques et tous les véhi­cules hybrides de type plug-in avec une puiss­ance de charge allant jusqu’à 22 kW.


Borne de recharge Witty Pro de Hager installée sur un mur extérieur, avec deux personnes à côté d’un véhicule électrique stationné, vérifiant la configuration et la solution de charge sur un ordinateur portable.

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.


Décou­vrez la famille witty

witty one

La Wallbox moderne pour tous ceux qui souh­aitent charger leur véhi­cule élec­trique à domi­cile de manière confor­table et sûre. Elle se carac­té­rise par une installa­tion rapide et simple ainsi qu’une mise en service et utilisa­tion intu­itive.

witty plus

Avec une puiss­ance de charge deux fois plus élevée que celle de la witty one et l’opti­misa­tion pour la charge excé­dentaire PV, la witty plus répond à des exigences plus élevées. De plus, elle permet l’inté­gr­a­tion dans le système de gestion d’énergie flow et la factur­ation d’une voiture de fonc­tion.

witty pro

La witty pro est opti­misée pour l’utilisa­tion de plus­ieurs consomm­a­teurs – aussi bien dans le domaine privé que pour les flottes de véhi­cules commer­ciaux. En combi­naison avec le gest­ionn­aire de charge Hager, la distri­bution et la gestion de l’énergie peuvent être réali­sées sous forme de solution système cohé­r­ente.