Des espaces de vie qui respirent le style

Les progr­ammes modulaires d’inter­rupt­eurs et de prises de Hager brillent. De forme carrée et plate, le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto.pro, apprécié depuis de nombr­euses années, permet de créer des inté­rieurs élégants. Les nombr­euses poss­i­bi­lités de pers­on­na­lisa­tion ne laissent aucun souhait sans réponse, qu’il s’agisse de conception, plan­i­fi­ca­tion ou réalisa­tion. Grâce à la grande qualité du Duroplast, même après de nombr­euses années, les inter­rupt­eurs sont toujours aussi résist­ants aux rayures comme aux UV.
installer

Prises et inter­rupt­eurs

La qualité des espaces se crée là où l’archit­ec­ture s’exprime par des lignes claires, des formes et des maté­riaux de qualité. Et là, Hager accu­mule les points d’excla­m­ation: kallysto, origin et robusto – des progr­ammes d’inter­rupt­eurs et de prises pour répondre aux exigences sans compromis en termes de design et de fonc­t­ionna­lité.

kallysto

Le design trait d’union entre qualité, fonc­t­ionna­lité et confort. Le progr­amme kallysto se dist­ingue par une variété de produits, de coloris et de designs.

kallysto Design interrupteurs et prises

kallysto.pro

kallysto.pro

L’inter­rupteur apprécié depuis de nombr­euses années conjugue tech­nique et perfec­tion et se présente dans une élégance intem­po­relle. Sa forme carrée et plate fait de kallysto.pro l’inter­rupteur idéal pour répondre aux exigences les plus élevées en matière d’aménagement inté­rieur.
Voir le catal­ogue

kallysto.line

kallysto.line

Lignes épurées et forme sobre le profil tridi­mensionnel confère à kallysto.line son carac­tère unique. Inter­rupteur poly­va­lent, il s’intègre harmo­ni­eu­se­ment dans tous les inté­rieurs.
Voir le catal­ogue

kallysto.trend

kallysto.trend

Des courbes douces façon tend­ance encad­rées dans une forme d’une parfaite esthé­tique: kallysto.trend est préde­stiné pour s’harmo­niser avec une archit­ec­ture moderne au dessin recti­ligne.
Voir le catal­ogue

kallysto.art

kallysto.art

Un design carré et plat et des maté­riaux exclusifs: verre, acier inox, alum­inium, ardoise et bois de Suisse. Les cadres en bois véri­table, en frêne, en noyer, en poirier ou en chêne fumé, assurent un style d’inté­rieur naturel.
Voir le catal­ogue


Cust­o­m­izing


Cadre de recouvrement individuel

Des cadres pers­on­na­lisés

Laissez jouer votre fantaisie avec les maté­riaux de votre choix. Les cadres d’inter­rupt­eurs seront alors en parfaite harmonie avec votre inté­rieur – et aussi uniques que vos idées.
Hager Customizing Couleurs à la demande

Coloris sur demande

Vous désirez un autre coloris pour vos inter­rupt­eurs et prises? Ne vous comp­liquez pas la tâche: faites nous tout simp­lement part de la réfé­rence RAL, nous fabri­qu­erons les appar­eils dans votre couleur préférée.

Hager Customizing

Des insc­rip­t­ions pers­on­na­li­sées

Pour vos clients, vous désirez une insc­rip­tion spéciale sur les inter­rupt­eurs et les prises? Faites nous part de vos idées, nous les réali­se­rons et les concré­ti­se­rons sur mesure.


origin

Avec origin, nous poursui­vons le design tradit­ionnel d’Amacher et de basico avec une esthé­tique claire et harmo­ni­euse. Concentré sur l’esse­ntiel, origin crée de l’espace pour une liberté de conception maximale – précise, cohé­r­ente, haut de gamme.

robusto

Construit pour rési­ster aux charges: robusto est mis en œuvre dès qu’il s’agit de répondre par la robu­stesse à des condit­ions diffi­ciles. Peu importe le vent, les intem­pé­ries, l’eau, les fortes sollici­t­a­t­ions. robusto sait comment gérer les adver­sités.

robusto

Éprouvée. Améliorée. Opér­a­t­ionnelle.

Le design rencontre une techn­o­logie bien pensée

Un inter­rupteur ne séduit pas seulement par son design. Décou­vrez ce qui se cache derr­ière le design des inter­rupt­eurs Hager et faites conn­ai­ss­ance avec la nouvelle génér­a­tion de méca­nismes d’inter­rupt­eurs.

Smart Home en kallysto

Avec la toute nouvelle gamme KNX Secure Range au design kallysto, Hager offre une solution adaptée à chaque type de pièce, car les poussoirs KNX sont disponibles en version à 2, 4, 6 et 8 touches. Les détec­teurs de mouvement pour le mur et le plafond garanti­ssent un confort supplé­mentaire et une meilleure effi­cacité éner­gé­tique au quoti­dien. L’offre est complétée par un therm­o­stat d’ambiance KNX simp­lifié qui constitue une altern­ative compacte et écono­mique.

Bouton-poussoir KNX kallysto Hager noir avec régulateur de température ambiante dans un salon moderne

Système d'inter­phone de porte

Des systèmes d’inter­phonie d’un nouveau genre

Élégants, inno­vants, uniques: les postes exté­rieurs elcom.one et les postes inté­rieurs elcom.touch sédui­sent par leur design et leur techn­o­logie. L’inter­phonie signée Hager fait bien plus qu’appeler, voir, parler et ouvrir: décou­vrez la comm­un­i­ca­tion moderne avec smart home.
Hager KNX

Intel­ligem­ment vers l’élégance

Les plaques laquées des poussoirs KNX de Hager leur assurent une appar­ence homo­gène dans un design élégant. Ils n’attendent que d’être pers­on­na­lisés: Hager réali­sent pour eux au laser des insc­rip­t­ions à la demande, qui peuvent en outre être rétro-éclairées à l’aide de LED blanches. Avec intel­ligence vers l’élégance.

smart robusto

Salles de bains et jardins smarts

Même dans les pièces humides et les installa­t­ions exté­rieures, vos clients et clientes n’ont plus besoin de renoncer au réseau smart home, impres­s­ionnant par son design et ses fonc­t­ionna­lités. Hager lance le poussoir multi­f­onc­tion en robusto – l’idéal pour la salle de bains, la buan­derie, le sous-sol, la terrasse et bien plus encore.


Conce­voir les murs en toute harmonie

Rien d’imposs­ible grâce aux nombr­euses variantes propo­sées: combinez les postes inté­rieurs au gré de votre clie­ntèle avec les lignes de design des inter­rupt­eurs et des prises. Les murs ainsi conçus insp­ir­eront l’admir­ation par l’harmonie, le style et la force calme qu’ils dégag­eront.

 

installer

Optez pour un four­nisseur complet 

Plus qu’un simple équi­pementier 

one-stop-shop

Un seul partenaire – toutes les options

Chez Hager, vous obtenez tout d’un seul four­nisseur – de la comm­ande de l’éclairage à la gestion tech­nique intel­lig­ente des bâti­ments.

Meilleur confort d’habi­ta­tion​

Notre système d’auto­m­a­tisa­tion des bâti­ments à la pointe de la tech­nique combine un confort maximal pour les utilisa­teurs et une effi­cacité maximale pour les exploi­tants des bâti­ments.

Augmentation de la valeur par la gestion des bâti­ments

Grâce à la gestion inté­grée des bâti­ments, Hager contribue à la valor­isa­tion durable de vos biens immo­bi­liers.

Une diver­sité unique

Hager propose des solut­ions d’inter­rupt­eurs pour chaque bâti­ment – de l’hôtel design au stade de football.

Une cohé­rence unique

Hager propose des solut­ions design cohé­r­entes pour chaque zone du bâti­ment – de la platine de rue au canal d’allège en passant par l’inter­rupteur mural.

Tech­nique de pointe – qualité éprouvée

Nos solut­ions sédui­sent par un excellent design et une tech­nique inno­vante de qualité Hager éprouvée.


Vous souh­aitez en savoir plus ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Contactez-nous. 


Down­loads