Ligne de prises et d’inter­rupt­eurs robusto

Résistance maximale pour les lieux humides et pour l’exté­rieur

Berker Drehdimmer

Esthé­tique et résistant

Un design irré­sistible pour une résistance maximale. 

Le nom en dit long : 
robusto a fière allure égal­ement dans des condit­ions extrêmes et marque des points dans les lieux humides et à l’exté­rieur grâce à sa grande résistance.

 

Inté­gr­a­tion avec élégance

Avec son design tridi­mensionnel aux formes arron­dies, la ligne robusto adopte un langage fidèle à son époque tout en incar­nant la soli­dité. Le joint de la plaque de montage contribue aussi à l’unité esthé­tique parfaite : sur certains revê­tements, une astuce tech­nique le fait « dispar­aître » entiè­rement dans l’appareil.


Design opti­misé :  la solution parfaite

Les faces des prises IP21 ainsi que les faces des inter­rupt­eurs à clé IP55 sont conv­er­ties en origin. Le design est opti­misé. Les produits reçoivent de nouveaux numéros de réfé­rence et sont conf­ormes au design origin. Les produits avec des faces basico ne seront plus livr­ables à partir du 1er août 2026.
Symbolbild: Die EU-Verordnung verbietet seit dem 1. September 2018 Halogenlampen als Leuchtmittel.

Un vaste assor­ti­ment

La gamme d’inter­rupt­eurs s’étend des inter­rupt­eurs à pres­sion et boutons-poussoirs aux inter­rupt­eurs rotatifs et à clé, en passant par les inter­rupt­eurs doubles de stores. Les prises avec ou sans couvercle rabat­table, les prises de comm­un­i­ca­tion et les détec­teurs de mouvements font égal­ement partie du port­e­feuille. Le système modulaire facilite la comm­ande pour l’installa­teur-élec­tri­cien et augm­ente la flexi­bi­lité.

 
Symbolbild: Die EU-Verordnung verbietet seit dem 1. September 2018 Halogenlampen als Leuchtmittel.

Décou­vrez les avan­tages de robusto

Les appar­eils sont protégés de manière optimale contre les influences exté­rieures telles que l’eau et la pouss­ière : le degré de prot­ec­tion va jusqu’à IP55 (prot­ec­tion contre la pouss­ière et les jets d’eau) en fonc­tion du produit et du modèle. Vous pouvez égal­ement compter sur les prises et inter­rupt­eurs robusto en matière de résistance méca­nique, car ils se carac­té­ri­sent par une excel­l­ente résistance aux chocs.
robusto design

Design

L’assor­ti­ment étanche séduit par sa forme esthé­tique. 

Les quatre coloris stan­dards répondent aux exigences esthé­tiques des bâti­ments mode­rnes et corres­pondent aux besoins actuels du marché suisse.
robusto - mit oder ohne Klappdeckel

Avec ou sans couvercle rabat­table

Dans les domaines fonc­t­ionnels des prises, des inter­rupt­eurs/poussoirs à clé et à quatre pans, vous pouvez comm­ander les appar­eils avec ou sans couvercle rabat­table, selon vos besoins.
robusto

Joint invi­sible

Grâce à une solution construc­tive astu­cieuse, le joint EPDM de la plaque de montage disparaît complè­tement dans l’appareil.
robusto design

Beau­coup d’espace pour le câblage

Les boîtiers appar­ents dispo­sent de trois entrées de tubes M20 et sont génér­eu­se­ment dimensionnés avec 86 x 86 mm en taille 1. 
robusto design

Montage convi­vial

La conception modulaire de l’assor­ti­ment assure un montage prof­es­s­ionnel simple et rapide.
sur

Poussoir de sonnerie robusto avec plaque nomi­n­ative 

Le poussoir de sonnerie robusto est égal­ement proposé avec une plaque nomi­n­ative stan­dard échan­geable avec gravure poss­ible. La plaque nomi­n­ative peut égal­ement être remplacée rapi­dement et facilement sans outil spécial et est disponible en deux coloris. 

Bref aperçu de vos avan­tages :

  • Inté­gr­a­tion parfaite au design robusto
  • Disponible dans les quatre coloris robusto
  • Rempla­cement aisé de la plaque nomi­n­ative
  • Aucun démon­tage de l’appareil n’est nécess­aire
  • Plaque nomi­n­ative stan­dard sur le marché
  • Plaque nomi­n­ative disponible en blanc et en noir
Symbolbild: Die EU-Verordnung verbietet seit dem 1. September 2018 Halogenlampen als Leuchtmittel.

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes 


Down­loads