Schalter- und Steck­do­sen­linie robusto

Höchste Wider­stands­fä­hig­keit im Nass­be­reich und Aussen­be­reich.

Berker Drehdimmer

Schön wider­stands­fähig

Unwi­der­steh­li­ches Design trifft auf höchste Wider­stands­fä­hig­keit. Der Name ist Programm robusto: macht auch unter extremen Bedin­gungen eine gute Figur und punktet in Nass- und Aussen­be­rei­chen durch eine hohe Wider­stands­fä­hig­keit.

Elegante Inte­gra­tion

Mit ihrem drei­di­men­sio­nalen Design und den abge­run­deten Ecken spricht die robusto-Linie eine zeit­ge­mässe Form­sprache und verkör­pert gleich­zeitig Robust­heit. Zum voll­endeten Erschei­nungs­bild trägt auch die Dich­tung an der Monta­ge­platte bei: Ein tech­ni­scher Kniff lässt sie auf gewissen Monta­ge­ober­flä­chen gänz­lich im Apparat «verschwinden».


Desi­gn­op­ti­mie­rung: die perfekte Lösung 

Die Fronten der Steck­dosen IP21 sowie die Fronten der Schlüs­sel­schalter IP55 werden auf origin umge­stellt. Das Design wird opti­miert. Die Produkte erhalten eine neue  Bestell­nummer und sind einheit­lich im origin-Design gestaltet. Die Produkte mit basico-Fronten werden ab dem 01.08.2026 nicht mehr lieferbar sein.

Symbolbild: Die EU-Verordnung verbietet seit dem 1. September 2018 Halogenlampen als Leuchtmittel.

Breites Sorti­ment

Die Schal­ter­pa­lette reicht von Druck­schal­tern und -tastern über Dreh- und Schlüs­sel­schal­tern bis zu Doppels­to­ren­schal­tern. Auch Netz­steck­dosen mit oder ohne Klapp­de­ckel, Kommu­ni­ka­ti­ons­steck­dosen und Bewe­gungs­melder sind Teil des Port­fo­lios. Das modu­lare Baukas­ten­prinzip erleich­tert dem Elek­tro­in­stal­la­teur die Bestel­lung und erhöht die Flexi­bi­lität.


Symbolbild: Die EU-Verordnung verbietet seit dem 1. September 2018 Halogenlampen als Leuchtmittel.

Entde­cken Sie die Vorteile von robusto

Die Geräte sind gegen externe Einwir­kungen wie Wasser und Staub optimal geschützt: Der Schutz­grad erstreckt sich je nach Produkt und Modell bis IP55 (staub­ge­schützt, strahl­was­ser­si­cher). Auch hinsicht­lich der mecha­ni­schen Belast­bar­keit ist auf die robusto Schalter und Steck­dosen Verlass, denn sie zeichnen sich durch eine äusserst hohe Schlag­fes­tig­keit aus.
robusto design

Design

Das Nass-Sorti­ment über­zeugt durch seine ästhe­ti­sche Form. Seine 4 Stan­dard­farben entspre­chen den heutigen Bedürf­nissen auf dem Schweizer Markt.
robusto design

Mit oder ohne Klapp­de­ckel

In den Funk­ti­ons­be­rei­chen Steck­dosen, Schlüssel- und Vier­kant­schlüs­sel­schalter/-taster können Sie die Geräte bedarfs­ge­recht mit oder ohne Klapp­de­ckel bestellen.

robusto

Unsicht­bare Dich­tung

Durch eine clevere Lösung der Konstruk­tion verschwindet die Dich­tung (EPDM) der Monta­ge­platte voll­ständig im Apparat.

robusto design

Viel Raum für die Verdrah­tung

Die AP-Gehäuse verfügen über drei M20-Rohr­ein­füh­rungen und sind mit 86 x 86 mm in der Gr. 1 gross­zügig dimen­sio­niert.

robusto design

Monta­ge­freund­lich

Dank modular aufge­bautem Sorti­ment gelingt die fach­ge­rechte Montage einfach und schnell.
von

robusto-Sonne­rie­t­aster mit Namens­schild

Der robusto Sonne­rie­t­aster wird auch mit einem auswech­sel­baren und gravier­baren Stan­dard­na­mens­schild ange­boten. Das Namens­schild kann auch ohne Spezi­al­werk­zeug einfach und schnell ausge­wech­selt werden und ist in zwei Farben lieferbar.


Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Elegante Inte­gra­tion in das robusto Design
  • In allen vier robusto-Farben erhält­lich
  • Unkom­pli­ziertes Auswech­seln des Namens­schildes
  • Keine Demon­tage des Appa­rats notwendig
  • Stan­dard­na­mens­schild auf dem Markt
  • Namens­schild in Weiss und Schwarz lieferbar

Symbolbild: Die EU-Verordnung verbietet seit dem 1. September 2018 Halogenlampen als Leuchtmittel.

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten


Down­loads