Borne de recharge
Des solutions sur mesure pour chaque application
La famille witty : des solutions de charge sur mesure et une installation simple, efficace, sûre et rapide. Développez de nouvelles opportunités avec la famille witty de Hager, les Wallbox flexibles pour les bornes de charge privées et publiques. Idéal pour les maisons individuelles et collectives, commerces, services et pouvoirs publics.
Borne de charge witty one
Grâce au câble standard de type 2 de 6,5 m de long, vos clientes et clients rechargent avec witty one leurs voitures électriques et leurs véhicules hybrides de type plug-in avec une puissance de charge allant jusqu’à 11 kW.
Borne de charge witty plus
witty plus fait honneur à son nom. C’est la solution parfaite quand on veut un petit plus : plusieurs utilisateurs, plus de puissance de charge et surtout une charge optimisée via sa propre installation PV.
Borne de charge witty pro
witty pro permet d’exploiter plusieurs Wallbox dans une infrastructure de charge interconnectée, sans surcharger le propre raccordement domestique. Cela est assuré par le gestionnaire de charge qui contrôle efficacement tous les courants de charge. witty pro est adaptée aux maisons collectives, aux parkings de clients et parkings d’entreprises et aussi aux flottes d’entreprise.
Borne de charge witty park 2
Avec une puissance de charge jusqu’à 2 × 22 kW et un écran couleur robuste de 8 pouces, witty park 2 pose de nouveaux jalons. La borne de charge convainc par son excellente résistance aux chocs (IK10), sa classe de protection IP55 et son installation particulièrement simple au moyen d’une seule ligne d’alimentation centrale - tous les appareillages de protection sont déjà intégrés.