KNX
Un ensemble complet pour la domotique
Avec la gamme KNX optimisée, Hager vous propose une solution encore plus performante pour une domotique intelligente – de la commande sécurisée à la visualisation conviviale. Qu’il s’agisse d’une maison individuelle ou collective, d’un bâtiment administratif ou d’un immeuble commercial : Hager fournit l’ensemble complet pour la mise en réseau intelligente de l’éclairage, du chauffage, de l’ombrage, de l’énergie et bien plus encore.
Pack complet Smart Home
d’un seul fournisseur
La gamme KNX de Hager est synonyme de qualité, de sécurité et d’une conception de système bien pensé. De la planification à la mise en service, de la commande à la visualisation : Hager propose aux professionnels de l’électricité un ensemble complet et évolutif pour une domotique intelligente.
Poussoirs et capteurs KNX :
pour une commande confortable
Avec la toute nouvelle gamme KNX Secure Range au design kallysto, Hager offre une solution adaptée à chaque type de pièce, car les poussoirs KNX sont disponibles en version à 2, 4, 6 et 8 touches. Les détecteurs de mouvement pour le mur et le plafond garantissent un confort supplémentaire et une meilleure efficacité énergétique au quotidien. L’offre est complétée par un thermostat d’ambiance KNX simplifié qui constitue une alternative compacte et économique.

Labeling-Service-Tool :
Marquage simple des poussoirs KNX Secure
Les poussoirs de Hager s’intègrent esthétiquement dans les concepts d’espace modernes – notamment grâce au nouveau « Laser Labeling Service Tool » pour les poussoirs KNX Secure au design kallysto. Cet outil permet le marquage personnalisé avec des textes et des icônes prédéfinis. En utilisant en outre l’importation de configuration unique de l’ETS ou de easy, on gagne beaucoup de temps.

Actionneurs KNX :
Une gamme comprimée pour toutes les fonctionnalités
La gamme d’actionneurs a été sensiblement simplifiée, mais couvre encore toutes les applications : de la commande de l’ombrage et de la lumière jusqu’au chauffage. La conception de la gamme est désormais plus conviviale et le rapport qualité-prix a été amélioré – en plus, les nouveaux actionneurs KNX sont dorénavant compatibles avec le standard moderne KNX Secure.

Matter-Bridge
pour une connexion sans faille
Les serveurs domovea sont la pièce maîtresse de la domotique moderne. Dans les variantes basic et plus, ils offrent la possibilité de commander et de surveiller tous les appareils KNX et de les associer à des scénarios conviviaux – localement et à distance. Alors que domovea basic est idéal pour les projets Smart Home compacts et peu exigeants, domovea plus convient également aux exigences complexes. Grâce à l’assistance des services IoT et du Matter-Bridge (pour les deux serveurs), les appareils et les plateformes les plus divers peuvent être intégrés sans problème.

Composants KNX Secure:
La sécurité approfondie
Hager propose une gamme KNX Secure complète : de IP Secure (interface IP et routeur) à Data Secure (capteurs et actionneurs). Les instructions de commande sont ainsi traitées de manière fiable et cryptée – parfait pour les applications où la protection contre les accès non autorisés est une priorité absolue.

Installation et utilisation:
Plus faciles que jamais
La configuration est rapide et efficace. Pour des projets d’envergure réduite, le logiciel easy de Hager permet une mise en service simple sans ETS. L’utilisateur final utilise l’application de visualisation domovea qui permet une commande claire et simple de toutes les fonctions – individuelle, graphiquement attrayante et adaptable de manière flexible.

Pour en savoir plus:
Séminaires et webinaires
Si vous désirez en savoir plus sur easy et domovea, nous avons des nouveautés intéressantes pour vous : il existe des séminaires et des webinaires spéciaux concernant easy et aussi domovea. Vous y découvrirez davantage de connaissances techniques.

Downloads
-
pdf3,71 MB
L’ensemble complet pour une domotique intelligente
L'ensemble complet pour une domotique intelligente
Brochure KNX - pdf3,59 MB