KNX
Gesamtpaket für die Gebäudeautomation
Mit dem optimierten KNX-Portfolio bietet Ihnen Hager eine noch leistungsstärkere Lösung für smarte Gebäudeautomation – von der sicheren Steuerung bis zur übersichtlichen Visualisierung. Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, Bürogebäude oder gewerbliche Immobilie: Hager liefert das Gesamtpaket für die intelligente Vernetzung von Beleuchtung, Heizung, Beschattung, Energie und mehr.
Smart-Home-Komplettpaket
aus einem Haus
Das KNX-Portfolio von Hager steht für Qualität, Sicherheit und durchdachtes Systemdesign. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme, von der Steuerung bis zur Visualisierung: Hager bietet Elektroprofis ein komplettes, zukunftssicheres Paket für intelligente Gebäudeautomation.
KNX-Taster und weitere Sensoren für komfortable Steuerung
Mit der komplett neuen KNX Secure Range im kallysto Design bietet Hager für jede Raumsituation eine passende Lösung, denn die KNX-Taster sind in 2-, 4-, 6- und 8-fach-Ausführung erhältlich. Die Bewegungsmelder für Wand und Decke sorgen für zusätzlichen Komfort und mehr Energieeffizienz im Alltag. Ergänzt wird das Angebot durch einen vereinfachten KNX-Raumthermostat als kompakte und kostengünstige Alternative.

Labeling-Service-Tool:
mühelose Beschriftung der KNX Secure Taster
Die Taster von Hager fügen sich ästhetisch in moderne Raumkonzepte ein – nicht zuletzt dank des neuen «Laser Labeling Service Tools» für KNX Secure Taster im kallysto Design. Dieses ermöglicht die individuelle Beschriftung mit Texten und vordefinierten Icons. Wer zudem den einzigartigen Konfigurations-Import aus ETS oder easy nutzt, spart viel Zeit.

KNX-Aktoren:
komprimierte Palette bei vollem Funktionsumfang
Das Aktoren-Portfolio wurde stark vereinfacht, dennoch werden nach wie vor alle Anwendungen abgedeckt: von der Steuerung von Beschattung und Licht bis hin zur Heizung. Insgesamt wurde das Sortiment übersichtlicher gestaltet und das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert – zudem sind die neuen KNX-Aktoren jetzt auch mit dem modernen KNX Secure Standard kompatibel.

Matter-Bridge
für einen lückenlosen Anschluss
Die domovea-Server sind das Herzstück der modernen Gebäudeautomation. In den Varianten basic und plus bieten sie die Möglichkeit, alle KNX-Geräte zu steuern, zu überwachen und in benutzerfreundlichen Szenarien zu verknüpfen – lokal und per Fernzugriff. Während domovea basic ideal für kompakte, überschaubare Smart-Home-Projekte ist, eignet sich domovea plus auch für komplexe Anforderungen. Dank der Unterstützung von IoT-Diensten und der Matter-Bridge (für beide Server), lassen sich verschiedenste Geräte und Plattformen problemlos einbinden.

KNX Secure Komponenten:
Sicherheit weitergedacht
Hager bietet ein komplettes KNX Secure Portfolio: Von IP Secure (IP Schnittstelle und Router) bis zu Data Secure (Sensoren und Aktoren). So werden Steuerbefehle zuverlässig und verschlüsselt verarbeitet – perfekt für Anwendungen, bei denen der Schutz vor unberechtigten Zugriffen höchste Priorität hat.

Installation und Bedienung so einfach wie nie zuvor
Die Einrichtung erfolgt schnell und effizient. Bei kleineren Projekten ermöglicht die Software easy von Hager eine einfache Inbetriebnahme ohne ETS. Beim Endnutzer kommt die Visualisierungsapplikation domovea zum Einsatz, die eine klare und einfache Steuerung aller Funktionen erlaubt – individuell, grafisch ansprechend und flexibel anpassbar.

Mehr Wissen:
Seminare und Webinare
Wenn Sie zu easy und domovea gerne mehr wissen möchten, haben wir gute Neuigkeiten für Sie: Es stehen spezielle Seminare und Webinare zu easy und auch zu domovea zur Verfügung. Hier erhalten Sie easy mehr Fachwissen.

Downloads
-
pdf3.68 MB
Gesamtpaket für eine intelligente Gebäudeautomation
Gesamtpaket für eine intelligente Gebäudeautomation
Broschüre KNX
- pdf3.59 MB