easy avec domovea
easy avec domovea
en bonne intelligence
Installer, piloter et visualiser easy correctement : avec domovea ! Une technologie innovante dans un module compact unique qui réunit des composants KNX, IP et IoT dans une visualisation moderne. Une fois la conception, l’installation et la configuration réalisées, le fonctionnement des installations d’éclairage, du système audio WLAN et des autres applications IoT peut être commandé à partir d’UNE SEULE app.

La variété
peut être si «easy»
Le système easy:
avec ces composants dans le Smart Home
La base de la gestion intelligente du bâtiment sont les capteurs et les modules de sorties qui communiquent à travers des connexions radio modernes ou des lignes bus câblées, et qui garantissent ainsi les fonctions de base du Smart Home.
- Capteurs
Les capteurs identifient les évènements qui se produisent dans le bâtiment, p. ex. l’allumage de l’éclairage doit être déclenché par un poussoir tactile, et les transforment en télégrammes qui sont envoyés aux modules de sorties dans la centrale technique. - Modules de sorties
Les modules de sorties easy exécutent les ordres des capteurs et les convertissent dans l’action souhaitée, par exemple l’allumage de l’éclairage qui a été déclenché sur le poussoir tactile. Ils sont intégrés par vous-même de manière compacte dans la centrale technique ou installés à l’emplacement concerné - domovea
domovea est recommandé pour une visualisation et une commande confortables dans l’environnement easy. Avec de nombreuses fonctions et possibilités d'extension, il est synonyme de modernité dans la gestion technique du bâtiment.
Remarque importante ##concernant le serveur de configuration KNX
easy (TJA665)##
-
01 Nouvel outil de mise en service
Dès maintenant, vous configurez l’installation avec l’outil easyTool dans Hager Pilot (au lieu de l’ancienne App easy).

-
02 Meilleure cybersécurité lors du processus de connexion
Lors de la première connexion au serveur, il vous sera demandé de changer le mot de passe initial en un mot de passe sécurisé.
-
03 Nouvelle URL de connexion pour l’accès à distance et l’accès via navigateur
L’accès à distance/via navigateur se fait désormais à l’aide de l’URL https://Seriennummer.domovea.com
(au lieu de l’ancienne URL https://Seriennummer.txa.com)
Conseil : le mieux est d’actualiser immédiatement vos favoris dans le navigateur. -
04 Meilleur aperçu dans le tableau de bord des projets
Le nouveau tableau de bord des projets offre une vue d’ensemble plus claire des projets créés. Les icônes permettent de gérer facilement jusqu’à 10 projets :
- Ouvrir les notes de projet
- Afficher les informations sur le projet
- Supprimer le projet
- Exportation du projet comme fichier .txa

Informations concernant
la mise à jour en octobre 2022
Pour démarrer la mise à jour en ligne, veuillez ouvrir l’outil easyTool (connexion Internet nécessaire).
Lors d’une mise à jour manuelle, veuillez copier les fichiers suivants sur une clé USB vierge :
- TXA100_bsp-2.5.13-wipe_patchURL-V1.3.7.zip
- HBoxFirmware-2.5.14_multiapplication-image-5.1.3.swu
Pendant le processus de mise à jour manuelle, veillez en particulier au comportement de clignotement décrit de la LED sur la face avant du serveur de configuration easy TJA665.

Download Update easyTool
Nouveaux composants
et aperçu des produits
easy s’adapte à vos besoins. Grâce au développement de nouveaux composants, les fonctionnalités de votre installation easy augmentent et vous offrent ainsi encore plus de possibilités.
domovea – la solution tout-en-un
Le nouveau module domovea réunit de manière judicieuse les fonctions pour une gestion intelligente du bâtiment, avec le matériel étant comprimé en un seul composant: les fonctionnalités KNX easy établies et un contrôleur IoT (TJA560) sont maintenant intégrés.

Actionneurs de chauffage –
intelligence perceptible.
Les actionneurs de chauffage easy se chargent de la commande intelligente des servomoteurs. Ils assurent le confort et contribuent en même temps à économiser de l’énergie et à réduire les coûts. domovea basic peut se compléter d’une régulation de température intelligente simplement grâce à un actionneur de chauffage avec des régulateurs de Hager.

Tout ce qu’il faut savoir sous forme compacte
Dans notre formation en ligne interactive (WBT), vous découvrirez tout sur les thèmes KNX easy et domovea de Hager. Qu’est-ce que KNX et comment dois-je installer KNX easy. Quelles possibilités m’offre domovea.

Plus d’informations sur easy avec domovea
-
pdf4,83 MB
-
pdf3,86 MB