witty plus 
Pour la maison indi­vi­duelle intel­lig­ente

La Wallbox intel­lig­ente est le complé­ment idéal de l’énergie photo­vol­taïque : la comm­ut­a­tion de phase auto­m­a­tique et dyna­mique de la witty plus permet de charger la voiture élec­trique au maximum avec l’élec­tri­cité produite par l’installa­tion solaire. Elle offre en plus de nombreux autres avan­tages, comme p. ex. la factur­ation d’une voiture de fonc­tion, une comm­ande intu­itive avec l’App Hager Charge et, en combi­naison avec le contrô­leur de gestion d’énergie flow, encore bien d’autres fonc­t­ions de gestion d’énergie.

Carac­té­ri­stiques princi­pales en un coup d'œil

Disponible en 2 vers­ions : avec son propre câble ou avec une prise

Installa­tion facile grâce à un câblage simple et sûr

Inté­gr­a­tion avec les compteur d'énergie EVCS

Opti­misa­tion solaire pour la charge à domi­cile

Gestion de l'énergie avec l'applica­tion Web Flow

Mise en service et diagno­stics faciles grâce à l'applica­tion Hager Charge


En un coup d’œil 

  • Opti­misée pour la charge excé­dentaire PV
  • Prise de type 2 Mode 3
  • Comm­ut­a­tion auto­m­a­tique 1/3 phases
  • Inté­gr­able dans le système de gestion d’énergie flow
  • Conf­orme MID
  • Avec câble ou prise
  • Lecteur de cartes RFID
  • Un empla­cement pour les cartes d’extension
  • Adaptée à la factur­ation via OCPP 1.6J


Installa­tion aiséede la Wallbox PV intel­lig­ente

1. Wallbox avec photo­vol­taïque sans accu­mula­teur d’énergie

La borne de charge witty plus pour la charge excé­dentaire PV et la factur­ation de voitures de fonc­tion permet une installa­tion et une mise en service très simple via Bluet­ooth et l’App Hager Charge.

2. Wallbox pour une installa­tion solaire avec des fonc­t­ions de gestion d’énergie

Si, outre la charge PV, d’autres fonc­t­ions de gestion d’énergie, comme p. ex. la comm­ande d’une pompe à chaleur, d’un élément chauf­fant myPV ou de plus­ieurs bornes de charge ainsi que l’affi­chage du degré d’autos­uf­fisance et des écono­mies de CO₂ sont nécess­a­ires, il est poss­ible d’utiliser le contrô­leur de gestion d’énergie flow. Dans ce cas, la mise en service et l’utilisa­tion s’effec­tuent via l’App flow. La factur­ation de voitures de fonc­tion reste bien entendu poss­ible.


En un coup d’œil
Carac­té­ri­stiques et avan­tages

Fonction de charge boost

Charge rapide de la voiture élec­trique avec la fonc­tion de charge boost

Si le temps presse et que la voiture élec­trique doit être rapi­dement opér­a­t­ionnelle, la batterie de la voiture est « boostée » en très peu de temps pour quelques kilo­mè­tres supplé­mentaires – sans devoir attendre une charge complète. 

Jusqu’à trois bornes de charge utilisables

Jusqu’à 7 bornes de charge utilisables

Lors de l’utilisa­tion du système de gestion d’énergie flow, il est poss­ible de gérer jusqu’à sept bornes de charge witty plus, p. ex. dans une maison coll­ec­tive, dans le cadre de la puiss­ance totale autor­isée. Il est donc égal­ement poss­ible de faire parti­ciper à tout moment l’ense­mble de la flotte de voitures élec­triques à la mobi­lité élec­trique.

Puissance de charge élevée

Charge avec jusqu’à 22 kW

witty plus fournit le double de la puiss­ance de charge par rapport à une prise triphasée clas­sique de 400 volts.

Charge excédentaire sur mesure

Charge excé­dentaire sur mesure

Dans l’idéal, la borne de charge witty solar reçoit 100 % de courant excé­dentaire de l’installa­tion solaire. Diverses poss­i­bi­lités de réglage perm­ettent d’adapter la distri­bution élec­trique. 

Commutation de phase automatique

Comm­ut­a­tion de phase auto­m­a­tique

witty plus adapte en perm­an­ence le courant de charge (mono­phasé ou triphasé) afin de charger aussi effi­ca­cement que poss­ible et de garantir une auto­con­somm­a­tion parti­cu­liè­rement élevée.

Verrouillage par interrupteur à clé

Contrôle d'accès via carte RFID

Pour que l’élec­tri­cité solaire auto­pro­duite alimente exclus­i­vement le propre véhi­cule élec­trique, witty plus peut être verro­uillée par une carte RFID.

Factur­ation d’une voiture de fonc­tion

Si nécess­aire, la borne de charge intel­lig­ente witty plus s’occupe égal­ement de la factur­ation de la voiture de fonc­tion conf­orme à MID. Le stan­dard OCPP assure l’échange de données sécu­risé avec le système de factur­ation. Un autre avan­tage est la combi­naison avec la gestion d’énergie.

Pour les maisons et les commerces

La borne de charge witty plus peut être utilisée dans les maisons indi­vi­duelles, les maisons coll­ec­tives ainsi que dans les petits commerces.



Comm­ut­a­tion de phase­au­to­m­a­tique

La borne de charge witty plus opti­mise la charge de véhi­cules élec­triques, réduit les coûts et augm­ente l'effi­cacité grâce à la comm­ut­a­tion de phase auto­m­a­tique qui adapte le courant de charge de manière optimale.

witty plus garantit que la voiture élec­trique est toujours alimentée avec la puiss­ance de charge optimale, en adap­tant le courant de charge à la puiss­ance actu­elle de l’installa­tion solaire – car une charge complète de 22 kW n’est pas toujours nécess­aire. Souvent, quelques kilo­w­atts suffi­sent pour charger le véhi­cule pendant plus­ieurs heures de manière effi­cace. Cela évite les pertes d’énergie inutiles et permet une charge complète écono­mique.

L’inté­gr­a­tion de witty plus dans la gestion d’énergie flow lui permet en outre de maxi­miser l’auto­con­somm­a­tion photo­vol­taïque et de réduire ainsi encore davan­tage les coûts d’élec­tri­cité.


Une plus grande autos­uf­fisance éner­gé­tique

Gérer l’énergie

Le gest­ionn­aire d’énergie peu encom­brant flow gère les flux d’énergie vers les consomm­a­teurs de la maison et vers la borne de charge. Il auto­m­a­tise l’utilisa­tion optimale de l’élec­tri­cité PV auto­pro­duite. Pour cela, il utilise le proto­cole de comm­un­i­ca­tion SG Ready.

witty solar controller

Gestion d’énergie avec flow. Autou­ti­lisa­tion maximale de l’énergie.

Le système de gestion d’énergie flow relie la Wallbox witty plus au gest­ionn­aire d’énergie intel­li­gent flow. Cette solution « All-in-one » peut être directement raccordée à une installa­tion photo­vol­taïque et/ou à une pompe à chaleur. Tous les flux d’énergie peuvent être consultés en temps réel.


Quatre modes de charge Pour une stra­tégie de charge optimale

avec le gest­ionn­aire d’énergie

C’est ainsi que la comm­ut­a­tion de phase auto­m­a­tique dans la witty plus opti­mise la charge excé­dentaire.

*La « Charge budgétaire » et la « Charge budgétaire en fonc­tion du temps » ne sont poss­ibles qu’avec le contrô­leur de gestion d’énergie flow.

Charge boost

  • Uniquement prot­ec­tion black-out
  • Aucune opti­misa­tion de la charge
  • Les véhi­cules élec­triques sont chargés avec de l’élec­tri­cité PV ou l’alimentation secteur, selon la disponi­bi­lité
  • Exigences : aucune

Charge excé­dentaire PV

  • Opti­mise l’autou­ti­lisa­tion de l’énergie PV
  • Les véhi­cules élec­triques sont chargés exclus­i­vement avec de l’élec­tri­cité PV excé­dentaire
  • Exigences : délai de main­tien (min.)

Charge budgétaire*

  • Opti­mise l’autou­ti­lisa­tion de l’énergie PV
  • Les véhi­cules élec­triques sont chargés en priorité avec de l’élec­tri­cité PV
  • Défi­nition libre de la quan­tité d’énergie de charge
  • Exigences : délai de main­tien (min.), quan­tité d’énergie (kWh)

Charge budgétaire en fonc­tion du temps*

  • Opti­mise l’autou­ti­lisa­tion de l’énergie PV
  • Quan­tité d’énergie de charge librement disponible
  • Défi­nition libre du temps de charge
  • Exigences : délai de main­tien (min.), quan­tité d’énergie (kWh), jour de la semaine, dest­i­nation et heure
sur

Systèmes de factur­ation compa­tible

ecar up

eCarUp

 

Move Mobi­lity

 

Swissc­harge

 

reev connect

 

Sintio

char­ge­cloud

be energised

be.ENER­GISED

 

Char­geOne

 


Systèmes partenaires compa­tibles

Clemap

Solar Manager


Acces­so­ires pour witty plus

Pied de montage

Pas de mur de support? Pas de souci! Avec le pied robuste et indé­pendant de witty one, vous pouvez choisir exac­tement où vous voulez charger votre voiture.

Couvercle coloré

Ajoutez votre touche pers­on­nelle grâce aux diffé­r­entes options de coul­eurs.

xeva400-lan

Carte RFID

Utilisez la carte RFID pour un accès sécu­risé et un contrôle sûr de la charge.

Vous souh­aitez une brochure ?

Désirez-vous jeter un premier coup d’œil sur la gamme de solut­ions de charge? Ou peut-être vos clients et clientes?

witty-pdf-preview-fr_1024x1024

Borne de recharge Witty Pro de Hager installée sur un mur extérieur, avec deux personnes à côté d’un véhicule électrique stationné, vérifiant la configuration et la solution de charge sur un ordinateur portable.

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.


Décou­vrez la famille witty

witty one

La Wallbox moderne pour tous ceux qui souh­aitent charger leur véhi­cule élec­trique à domi­cile de manière confor­table et sûre. Elle se carac­té­rise par une installa­tion rapide et simple ainsi qu’une mise en service et utilisa­tion intu­itive.

witty pro

La witty pro est opti­misée pour l’utilisa­tion de plus­ieurs consomm­a­teurs – aussi bien dans le domaine privé que pour les flottes de véhi­cules commer­ciaux. En combi­naison avec le gest­ionn­aire de charge Hager, la distri­bution et la gestion de l’énergie peuvent être réali­sées sous forme de solution système cohé­r­ente.

witty park 2

Deux points de charge. Pleine puiss­ance.
Sur les park­ings d’entre­prises, dans les hôtels ou dans le secteur rési­dentiel : witty Park 2 est la solution bien pensée pour tous ceux qui pensent déjà à l’avenir.