The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de charge pour véhi­cule élec­trique (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Acces­soires pour borne de charge
    • XEM470
    Centrale de gestion d'énergie AMD Hager flow, mesure de l’entrée domestique, inclut la gestion des flux d’énergie, sert en même temps de gestion de charge et protège le raccordement domestique contre les surcharges, mesure directe jusqu’à 63 A, mesure par transformateur jusqu’à 2500 A
    EAN
    3250615600516
    E-nr.
    405 831 026
    VPE
    1 pc.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Acces­soires pour borne de charge

    Centrale de gestion d'énergie AMD Hager flow pour borne de charge witty solar XEM470

    Prix sur demande
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Centrale de gestion d'énergie AMD Hager flow pour borne de charge witty solar

    XEM470

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Adap­ta­teur réseau 1 produit(s) disponible(s)
    • alimen­ta­tion DC 1 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions réseau auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)
    • comp­teur élec­trique kWh 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Adap­ta­teur réseau
    • alimen­ta­tion DC
    • Fonc­tions réseau auxi­liaires
    • comp­teur élec­trique kWh
    • HTG465H

      Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre

      94.70 CHF  / pc.*
    • TGA200

      Alimentation 24V DC 1A

      214.00 CHF  / pc.*
    • HTC320H

      Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow

      416.00 CHF  / pc.*
    • ECR140D

      Compteur monophasé direct 40A 1M MODBUS MID

      383.00 CHF  / pc.*
    • XVA630

      Compteur 3 phases modulation dynamique borne de recharge

      0.00 CHF  / *

    Produits liés

    • XVL122C

      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m

      0.00 CHF  / *
    • XVL122S

      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N prise T2S

      0.00 CHF  / *
    • XVL122CCH

      Borne de recharge witty pro 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m avec 30mA AC

      0.00 CHF  / *
    • XVL122SCH

      Borne de recharge witty pro 1x22kW 1/3ph+N prise T2S avec 30mA AC

      0.00 CHF  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension d'en­trée
      230 - 230 V
    Courant élec­trique
    • Nombre de circuits d'en­trée
      3
    Dimen­sions
    • Largeur
      70 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Adap­ta­teur de rail DIN
    • Mode de trans­mis­sion
      Ethernet
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Equi­pe­ment
    • Inter­face du système
      Ethernet
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Contrôle d'accès, Alarmes, Infor­ma­tions de base, Gestion de l'énergie d'ap­pa­reil, Mesure élec­trique, Mesure élec­trique détaillée, Équi­pe­ment d'ali­men­ta­tion pour véhi­cule élec­trique, Mode EVSE de l'énergie, Diag­nos­tics géné­raux, Mode opéra­tionnel, Source d'ali­men­ta­tion, Diag­nostic logi­ciel
    • Formats de données
      MODBUS, EEBUS, Custom
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      1 MB - 10 MB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Rapport RoHS XEM470
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image XEM470 | Hager Suisse

      Image produit XEM470

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEM470 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit XEM470

      Energy Management Controller flow

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-DE, it-IT 2023-01-24 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE, it-IT 2023-01-24

      PDF
      1,41 MB
      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR 2023-01-23 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2023-01-23

      PDF
      1,42 MB
      Image System configuration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07) | Hager Suisse

      System configuration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (DE, 2023-07)

      PDF
      4,34 MB
      Image System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07) | Hager Suisse

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
      Image System configuration flow - Home Energy Management System (FR, 2023-07) | Hager Suisse

      System configuration flow - Home Energy Management System (FR, 2023-07)

      Guide d'installation fr-FR 2023-08-16

      PDF
      3,39 MB
    • Manuel

      Image Manuel en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10 | Hager Suisse

      Manuel en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10

      PDF
      8,12 MB
    • Guide d'application

      Image Guide d'application en-GB 2026-10-26 | Hager Suisse

      Guide d'application en-GB 2026-10-26

      PDF
      32,42 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-10-27 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-09-04 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVA285 - Carte 4G optionnelle pour borne de recharge
      XVA285
      Carte 4G optionnelle pour borne de recharge
    • 2
      XEVA731 - Câble de charge AC Hager mode 3 T2/T2 11kW 20A 3P 5m
      XEVA731
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 20A 3P 5m
    • 3
      XVA420 - 10 pièces RFID-Cartes pour stations de charge Hager witty
      XVA420
      Kit de 10 badges RFID pour witty
    • 4
      XVA130 - Poteau de montage Hager witty rectangulaire une face 1280×280×140mm acier noir
      XVA130
      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one
    • 5
      XVA245 - Carte de communication Hager pour borne de charge witty one
      XVA245
      Carte option de communication + RS485 pour compteur externe
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group