The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de charge pour véhi­cule élec­trique (EVCS)
    • Borne de recharge
    • Borne de charge witty pro
    • XVL122SCH
    Borne de charge Hager witty pro, borne de charge pour la maison individuelle, avec prise de charge de type 2, compteur d’énergie MID intégré, compatible Ethernet ou WiFi (SIM/eSIM en option), OCPP 1.6, apte à la gestion de charge avec les deux gestionnaires de charge Hager XEM510 et XEM520, entrée 230 V pour un délestage ou une réduction de charge par le gestionnaire de réseau
    EAN
    3250610094808
    E-nr.
    834 003 046
    VPE
    1 pc.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Borne de charge witty pro

    Borne de charge Hager witty pro 22 kW avec prise de charge de type 2 XVL122SCH

    Prix sur demande
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de charge Hager witty pro 22 kW avec prise de charge de type 2

    XVL122SCH

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Passe­relle de données de consom­ma­tion d'énergie 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour piles rechar­gea­bles/ac­cu­mu­la­teurs/­char­geurs 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lité 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Passe­relle de données de consom­ma­tion d'énergie
    • Acces­soires pour piles rechar­gea­bles/ac­cu­mu­la­teurs/­char­geurs
    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lité
    • XEM470

      Energy Management Controller flow

      0.00 CHF  / *
    • XEVA734

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      0.00 CHF  / *
    • XEVA733

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m

      0.00 CHF  / *
    • XVA130

      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

      0.00 CHF  / *
    • XVA135

      Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one

      0.00 CHF  / *
    • XVA285

      Carte 4G optionnelle pour borne de recharge

      0.00 CHF  / *

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      22 kW
    • Puis­sance raccordée
      0,1 - 22 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'energie
      1, 3
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      1
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Oui
    • ISO 15118 dispo­nible avec les livrai­sons à partir de
      Q3/2026
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      0
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Non
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Type 2S
    Dimen­sions
    • Hauteur
      370 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      150 mm
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Contrôle d'accès, Alarmes, Infor­ma­tions de base, Gestion de l'énergie d'ap­pa­reil, Mesure élec­trique, Mesure élec­trique détaillée, Équi­pe­ment d'ali­men­ta­tion pour véhi­cule élec­trique, Mode EVSE de l'énergie, Diag­nos­tics géné­raux, Mode opéra­tionnel, Source d'ali­men­ta­tion, Diag­nostic logi­ciel
    • Formats de données
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      1 MB - 10 MB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Montage mural
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 50 °C
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230-240 V
    Matière
    • Matière
      Plas­tique

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    RoHS report XVL122SCH
    PDF
    Hager déclaration REACH XVL122SCH
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image XVL122SCH | Hager Suisse

      Image produit XVL122SCH

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVL122SCH | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit XVL122SCH

      Borne de recharge witty pro 1x22kW 1/3ph+N prise T2S avec 30mA AC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-DE 2025-08-18 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE 2025-08-18

      PDF
      13,91 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2025-08-18 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB 2025-08-18

      PDF
      13,90 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2025-07-24 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-FR 2025-07-24

      PDF
      14,78 MB
      Image Guide d'installation it-IT 2025-08-18 | Hager Suisse

      Guide d'installation it-IT 2025-08-18

      PDF
      13,91 MB
    • Annexe produit

      Image Annexe produit de-CH 2025-06-02 | Hager Suisse

      Annexe produit de-CH 2025-06-02

      PDF
      541,43 kB
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, fr-CH, de-CH, it-CH 2026-10-19 | Hager Suisse

      Manuel en-GB, fr-CH, de-CH, it-CH 2026-10-19

      PDF
      10,42 MB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-11

      RFA
      640,00 kB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-11 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-08-19 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-08-19

      PDF
      354,51 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      1
    • 1
      XVL122CCH - Borne de charge Hager witty pro 22 kW avec câble de charge de type 2 de 6,5 m
      XVL122CCH
      Borne de recharge witty pro 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m avec 30mA AC
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group