The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Bornes de charge pour véhi­cule élec­trique (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Acces­soires pour borne de charge
    • XEVA731
    Câble de charge AC Hager, mode 3 T2/T2, 11 kW, 20 A, 3 P, 5 m
    EAN
    3250611046639
    E-nr.
    119 076 416
    VPE
    1 pc.
    • Acces­soires pour borne de charge

    Câble de charge AC Hager mode 3 T2/T2 11kW 20A 3P 5m XEVA731

    Prix sur demande
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Câble de charge AC Hager mode 3 T2/T2 11kW 20A 3P 5m

    XEVA731

    • Documents
    • Plus de produits

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image XEVA731 | Hager Suisse

      Image produit XEVA731

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit XEVA731 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit XEVA731

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 20A 3P 5m

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2023-10-04

      PDF
      182,73 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVA135 - Poteau de montage Hager witty rectangulaire double face 1280×280×140mm acier no
      XVA135
      Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one
    • 2
      XVA285 - Carte 4G optionnelle pour borne de recharge
      XVA285
      Carte 4G optionnelle pour borne de recharge
    • 3
      XEVA734 - Câble de charge AC Hager mode 3 T2/T2 22kW 32A 3P 7.5m
      XEVA734
      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7, 5m
    • 4
      XVA400 - 3 pièces RFID-Tag pour stations de charge Hager witty
      XVA400
      Kit de 3 porte-clés RFID pour witty
    • 5
      XEV428 - Borne de charge VE accessoire Socle à encastrer XEV426
      XEV428
      Borne de charge VE accessoire Socle à encastrer XEV426
      Prix*
      92.00 CHF
      / pc. *
      92.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group