Für jede Anfor­de­rung die passende Ladelö­sung

Die witty Familie wurde grund­le­gend weiter­ent­wi­ckelt und setzt einen neuen Mass­stab bei E-Lade­sta­tionen. Ob für private, halb­öf­fent­liche oder öffent­liche Gebäude: Im witty Sorti­ment findet sich für jede Lade­an­for­de­rung die ideale Wallbox. Sie ist die perfekte Lösung für jedes Elek­tro­auto und Plug-in-Hybridfahr­zeug. Dank der einfa­chen Montage und schnellen Inbe­trieb­nahme ist sie im Hand­um­drehen einsatz­be­reit.

Elektroauto an Hager witty Ladestation in Mehrfamilienhaus in der Schweiz

Elek­tro­mo­bi­lität leicht gemacht

Bei der Elek­tro­mo­bi­lität dreht sich alles um Effi­zienz. Das gilt für die Reich­weite der Fahr­zeuge genauso wie für das schnelle und sichere Laden. Die witty Familie von Hager verbindet effi­zi­ente Technik mit einem durch­dachten, robusten Design.

witty one
Einfa­ches Laden für Einfa­mi­li­en­häuser 

Die moderne Wallbox für alle, die ihr Elek­tro­fahr­zeug zuhause bequem und sicher laden möchten. Sie ist schnell und einfach instal­liert sowie intuitiv in Betrieb zu nehmen und zu nutzen.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-one

witty plus
Für das intel­li­gente Einfa­mi­li­en­haus

Mit doppelt so hoher Lade­leis­tung wie die witty one und der Opti­mie­rung für das PV-Über­schuss­laden wird die witty plus höheren Anfor­de­rungen gerecht. Sie ermög­licht zudem die Einbin­dung in das Ener­gie­ma­nage­ment­system flow und die Abrech­nung eines Dienst­wa­gens.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-plus

witty pro
Effi­zi­entes Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus

Die witty pro ist opti­miert für die Nutzung von mehreren Verbrau­chern – sowohl im privaten Bereich als auch für gewerb­liche Flotten. In Verbin­dung mit dem Hager Last­ma­nager lassen sich Ener­gie­ver­tei­lung und Ener­gie­ma­nage­ment als durch­gän­gige System­lö­sung reali­sieren.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-pro

Lade­sta­tion
witty Park 2

Zwei Lade­punkte. Volle Power.

Ob an Firmen­park­plätzen, Hotels oder im Wohnbau: witty Park 2 ist die durch­dachte Lösung für alle, die heute schon an morgen denken. 
hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-park2-en

Produkt­name witty one witty plus

witty pro

witty park 2
Leis­tung  11 kW 22 kW 22 kW  2x 22kW
Kompa­tibel mit XVA245 Schalt­karte um die Lade­sta­tion Abrech­nungs­fähig zu machen XVA630 für PV-Über­schuss­laden oder flow EMC für erwei­terte Ener­gie­ma­nage­ment­funk­tionen Last­ma­nager  Last­ma­nager
 
App Hager Charge App Hager­Charge App oder flow App Last­ma­nager Webapp  Last­ma­nager Webapp
Ziel Segment Einfa­mi­li­en­haus Einfa­mi­li­en­haus Premium Mehr­fa­mi­li­en­haus  halb­öf­fent­lich und öffent­lich  Halb­öf­fent­lich und öffent­lich
MID-Zähler Nein Inte­griert Inte­griert  inte­griert
Kommu­ni­ka­tion zu Abrech­nungs­dienst­leister optional mit der Schalt­karte XVA245  OCPP 1.6J OCPP 1.6J  OCPP 1.6J
PV-Über­schuss­laden Einfa­ches PV-Über­schuss­landen
(Keine auto­ma­ti­sche Phasen­um­schal­tung)
PV-Über­schuss­laden  (1Phase / 3Phasen Umschal­tung) PV Über­schuss­laden mit dem Hager Last­ma­nager  keine
Anzahl der steu­er­baren Lade­sta­tionen   0  Bis zu 7 über flow EMC Bis zu 40 pro Last­ma­nager  Bis zu 20 pro Last­ma­nager (40 Lade­punkte)


Broschüre gewünscht?

Möchten Sie sich und Ihren Kundinnen und Kunden einen Über­blick zu unserem Sorti­ment an Ladelö­sungen verschaffen? Wir senden Ihnen gerne unsere Broschüre als PDF zu.

witty-pdf-preview-de_1024x1024

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten