witty pro
Pour les maisons collectives, le secteur semi-public et public
L’électromobilité
pour se connecter
Le système complet de Hager avec gestion dynamique de la charge permet d’installer jusqu’à 40 Wallbox par gestionnaire de charge – et même plus en cas de régulation statique.
En un coup d’œil
Avantages de witty pro
- Commande de jusqu’à 10 Wallbox avec le gestionnaire de charge XEM 510 (sans connexion back-end)
- Commande de jusqu’à 40 Wallbox avec le gestionnaire de charge XEM 520 (avec connexion back-end)
- Conforme MID et interface OCPP pour la facturation de voitures de fonction
- Lecteur de cartes RFID
- Emplacements pour cartes d’extension
- Convient également à la facturation avec une attribution fixe des emplacements grâce à la conformité MID

La borne de charge
- Puissance de charge jusqu’à 22 kW
- Conforme MID et interface OCPP pour la facturation de flottes de véhicules et de voitures de fonction
- Adaptée au backend via OCPP 1.6
- Longue durée de vie, même en cas de sollicitation maximale (IP55, IK10, résistance aux UV)

La solution système. Distribution et gestion sécurisées de l’énergie.
Avec witty pro et le gestionnaire de charge, la distribution et la gestion de l’énergie peuvent être réalisées comme solution système cohérente, du coffret d’abonné à la borne de charge. Profitez des avantages d’un système global avec des composants adaptés les uns aux autres et provenant d’un seul fournisseur.

Le gestionnaire de charge
La régulation dynamique avec le gestionnaire de charge garantit une distribution optimale de la puissance – et cela sans surcharger le raccordement domestique.
- Gestion statique et dynamique de la charge possible
- Mesure par transformateur jusqu’à 2500 A
- Régulation dynamique et statique de jusqu’à 10 bornes de charge avec le gestionnaire de charge XEM510 (sans connexion back-end)
- Régulation dynamique et statique de jusqu’à 40 bornes de charge (60 avec licence) avec le gestionnaire de charge XEM520 (avec connexion back-end)
- Attribution fixe et flexible des emplacements

Gestion dynamique et
statique de la charge
witty pro offre une distribution de puissance dynamique et statique sur les bornes de charge.
En cas de régulation dynamique, la puissance disponible est répartie entre les bornes de charge actuellement en service. Il est possible d’accorder une priorité à certaines bornes de charge. Le but de la régulation dynamique consiste à mettre à disposition la puissance de charge maximale possible sans surcharger le raccordement électrique et ainsi d’optimiser la rentabilité des bornes de charge. Avec le gestionnaire de charge XEM520, la gestion de charge dynamique est possible pour un système avec jusqu’à 40 Wallbox. En revanche, en cas de régulation statique, une puissance maximale fixe est attribuée à chaque gestionnaire de charge. Cela signifie : si plus de 40 bornes de charge sont requises, cela peut également être mis en œuvre avec une régulation statique.

Systèmes de facturation compatible
Systèmes partenaires compatibles
Accessoires pour witty pro
Vous souhaitez une brochure ?
Désirez-vous jeter un premier coup d’œil sur la gamme de solutions de charge? Ou peut-être vos clients et clientes?