Gest­ionn­aire de charge pour Wallbox
Charge intel­lig­ente avec puiss­ance maximale

Les gest­ionn­a­ires de charge XEM510 et XEM520 pour nos Wallbox witty pro assurent une répar­tition optimale de la puiss­ance lors de la charge des véhi­cules élec­triques et empê­chent une surcharge de leur raccordement dome­st­ique.
installer

Gest­ionn­aire de charge pour witty pro 
Répartir la charge en toute simp­licité

Avec une régula­tion dyna­mique ou statique, une attri­bution fixe ou flexible des empla­cements : nos gest­ionn­a­ires de charge sont la clé pour éviter des goulets d’étran­gl­e­ment et des surcharges dans le système éner­gé­tique dome­st­ique et pour garantir des résul­tats de charge opti­mums.

Aperçu des gest­ionn­a­ires de charge
de petits à grands

XEM510 : jusqu’à 10 points de charge

La variante XEM510 du gest­ionn­aire de charge contrôle jusqu’à 10 points de charge et dispose d’une attri­bution fixe des empla­cements pour des applica­tions locales, sans qu’un système de factur­ation externe soit nécess­aire.

XEM520 : jusqu’à 40 points de charge

La variante XEM520 du gest­ionn­aire de charge permet de contrôler jusqu’à 40 points de charge. Elle est égal­ement adaptée au backend et à la factur­ation via OCPP 1.6J, ce qui permet à la fois une attri­bution fixe et flexible des empla­cements.

Les avan­tages du gest­ionn­aire de charge

Plan­i­fi­ca­tion flexible

Infra­s­truc­ture de charge sécu­risée

 

Tran­smi­ssion précise des données

 

Exploiter la puiss­ance de charge au maximum / Effi­cacité maximale


Gestion de la charge pour l’infra­s­truc­ture de charge 

Contrôle de puiss­ance ciblée pour plus­ieurs Wallbox

Une gestion de la charge assure la répar­tition ciblée de la puiss­ance disponible dans un réseau élec­trique et tient compte de tous les autres consomm­a­teurs. Cela permet une recharge contrôlée.
Easier for business

Gestion statique de la charge

La gestion statique de la charge est la poss­i­bi­lité de réalisa­tion plus simple de la gestion de la charge. Elle permet de répartir une puiss­ance maximale définie du raccordement dome­st­ique entre tous les points de charge. La gestion statique de la charge convient à un nombre quel­conque de Wallbox.
installer

Gestion dyna­mique de la charge

Le rôle de la régula­tion dyna­mique consiste à répartir la puiss­ance actu­el­lement disponible entre toutes les bornes de charge momentané­ment en service afin de mettre à disposition la puiss­ance de charge maximale poss­ible. Il est égal­ement poss­ible d’accorder une priorité à certaines bornes de charge. L’objectif de la régula­tion dyna­mique est de perm­ettre une charge parti­cu­liè­rement rapide et d’opti­miser la rentabi­lité d’un ense­mble de jusqu’à 40 bornes de charge par raccordement dome­st­ique.
installer

Relevé de la consomm­a­tion et factur­ation
Adapté au backend via OCPP 1.6

Le relevé de la consomm­a­tion et les modèles de factur­ation corres­pond­ants sont les éléments princi­paux de l’infra­s­truc­ture de charge. Le gest­ionn­aire de charge traite les données requises pour la régula­tion des bornes de charge et pour la factur­ation.

 

Le proto­cole OCPP 1.6 utilisé pour la factur­ation est compa­tible avec tous les systèmes de factur­ation cour­ants. Toutes les données de consomm­a­tion sont tran­smises sous forme cryptée. Et grâce à des mises à jour régu­lières via le backend, le système autour de witty pro est toujours à la pointe de la techn­o­logie.


Systèmes da factur­ation compa­tible

be energised

be.ENER­GISED

 

Char­geOne

 

ecar up

eCarUp

 

Move Mobi­lity

 

reev connect

 

Swissc­harge

 

Sintio

char­ge­cloud


Systèmes partenaires compa­tibles

Clemap


Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.