Last­ma­nager für Wall­boxen
Smart laden mit maxi­maler Leis­tung

Die Last­ma­nager XEM510 und XEM520 für unsere Wall­boxen witty pro sorgen für eine opti­male Leis­tungs­ver­tei­lung beim Laden von Elek­tro­fahr­zeugen und verhin­dern, dass deren Haus­an­schluss über­lastet wird.
installer

Last­ma­nager für witty pro
Last einfach aufteilen

Ob bei dyna­mi­scher oder stati­scher Rege­lung, fester oder flexi­bler Stell­platz­zu­ord­nung: Unsere Last­ma­nager sind der Schlüssel, um Engpässe und Über­las­tungen im häus­li­chen Ener­gie­system zu vermeiden und für opti­male Lade­er­geb­nisse zu sorgen. 


Last­ma­nager im Über­blick
von klein bis gross

Lastmanager XEM510 von Hager

XEM510: bis zu 10 Lade­punkte

Die XEM510-Vari­ante des Last­ma­na­gers steuert bis zu 10 Lade­punkte und verfügt über eine feste Stell­platz­zu­ord­nung für lokale Anwen­dungen, ohne dass ein externes Abrech­nungs­system erfor­der­lich ist.
Lastmanager XEM520 von Hager

XEM520: bis zu 60 Lade­punkte

Mit der Last­ma­nager-Vari­ante XEM520 können bis zu 40 Lade­punkten (mit Lizenz 60) gesteuert werden. Sie ist ausserdem backend- und abrech­nungs­fähig über OCPP 1.6J, was neben einer festen auch eine flexible Stell­platz­zu­ord­nung ermög­licht.

Die Vorteile der Last­ma­nager

Icon Terminbuchung

Flexibel planen

Blaues Elektroauto mit Ladestecker

Sichere Ladein­fra­struktur

 
icon Datenanalyse

Präzise Daten­über­mitt­lung

 

Icon Datendiagramm

Lade­leis­tung voll ausschöpfen / Maxi­male Effi­zienz


Last­ma­nage­ment für Ladein­fra­struktur 

Gezielte Leis­tungs­steue­rung für mehrere Wall­boxen

Ein Last­ma­nage­ment sorgt für die gezielte Vertei­lung der verfüg­baren Leis­tung in einem Strom­netz und berück­sich­tigt alle anderen Verbrau­cher. Dadurch wird ein kontrol­liertes Aufladen ermög­licht.

Easier for business

Stati­sches Last­ma­nage­ment

Beim stati­schen Last­ma­nage­ment handelt sich um die einfa­chere Reali­sie­rungs­mög­lich­keit des Last­ma­nage­ments. Hier wird eine fest­ge­legte maxi­male Leis­tung des Haus­an­schlusses auf alle Lade­punkte aufge­teilt. Stati­sches Last­ma­nage­ment eignet sich für eine belie­bige Anzahl von Wall­boxen.

installer

Dyna­mi­sches Last­ma­nage­ment

Bei der dyna­mi­schen Rege­lung wird die aktuell zur Verfü­gung stehende Leis­tung auf alle momentan betrie­benen Lade­sta­tionen aufge­teilt, um die maximal mögliche Lade­leis­tung zur Verfü­gung zu stellen. Dabei kann auch einzelnen Lade­sta­tionen eine Prio­ri­sie­rung einge­räumt werden. Ziel der dyna­mi­schen Rege­lung ist es, ein beson­ders schnelles Laden zu ermög­li­chen und die Renta­bi­lität von insge­samt bis zu 40 Lade­sta­tionen pro Haus­an­schluss zu opti­mieren.
installer

Verbrauch­ser­fas­sung und Abrech­nung
Backend­fähig über OCPP 1.6

Zentrale Bestand­teile der Ladein­fra­struktur sind die Verbrauch­ser­fas­sung und die damit verbun­denen Abrech­nungs­mo­delle. Der Last­ma­nager verar­beitet die benö­tigten Daten zur Regu­lie­rung der Lade­sta­tionen und zur Abrech­nung.  

Das für die Abrech­nung verwen­dete Proto­koll OCPP 1.6 ist mit allen gängigen Abrech­nungs­sys­temen kompa­tibel. Sämt­liche Verbrauchs­daten werden verschlüs­selt über­mit­telt. Und dank laufender Updates über das Backend bleibt das System rund um witty pro immer auf dem neuesten Stand. 
iPhone X mit eCarUp App Screen

Kompa­tible Abrech­nungs­sys­teme

be energised

be.ENER­GISED

 

hager-witty-chargeone-logo

Char­geOne

 

ecarup

eCarUp

 

Move Mobi­lity

 

reev connect

 

Swis­scharge

 

sintio

Sintio

chargecloud

char­ge­cloud


Kompa­tible Part­ner­sys­teme

hager-partnersysteme-clemap-660x550

Clemap


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten