Perf­or­m­ante, esthé­tique, compacte : la borne de charge witty one 

La Wallbox witty one est maintenant disponible en Suisse égal­ement avec la prise de charge de type 2. witty one simp­lifie énor­mé­ment le déploiement de l’élec­tro­mo­bi­lité. La Wallbox pour maisons indi­vi­duelles convainc par un design compact et une haute résistance aux intem­pé­ries. Elle offre suffisam­ment de puiss­ance de charge pour les utilisa­teurs indi­vi­duels privés et peut être complétée par un compteur d’énergie externe pour la charge PV excé­dentaire.
Une femme recharge sa voiture électrique chez elle avec la borne de recharge witty one de Hager.

Carac­té­ri­stiques princi­pales en un coup d'œil

Design compact et iconique

Disponible en diffé­r­entes coul­eurs

Installa­tion facile sur une plaque de montage légère

Support de câble intégré

Large gamme d'acces­so­ires

Techn­o­logie Bluet­ooth

Grâce au câble stan­dard de type 2 de 6,5 m de long, vos clientes et clients rechar­gent avec witty one leurs voitures élec­triques et leurs véhi­cules hybrides de type plug-in avec une puiss­ance de charge allant jusqu’à 11 kW. La borne de charge élec­trique, fabri­quée à 100 % dans la qualité supé­rieure bien connue de Hager, alimente en élec­tri­cité les véhi­cules élec­triques dans chaque maison indi­vi­duelle – en toute sécu­rité et avec une esthé­tique séduisante.



Mise en service et utilisa­tion

Simple et pratique via Bluet­ooth : les installa­teurs et installa­trices mettent en service witty one en toute sécu­rité – et les utilisa­teurs et utilisa­trices comm­an­dent, gèrent et surveillent leur borne de charge d’une manière extrê­mement confor­table.

Avan­tages de montage

Grâce à la plaque de montage, à la gestion simple des câbles et à plus­ieurs entrées de câbles, vous installez witty one très facilement, sans modèle d’installa­tion.



Borne de charge witty one

Grâce à la détec­tion de courant de défaut inté­grée (prot­ec­tion DC 6 mA), un simple disjonc­teur de type A suffit pour la prot­ec­tion. Avec deux empla­cements pour des cartes optionnelles, la borne de charge assure la pérennité – witty one ne sera jamais obso­lète. Et en cas de prob­lèmes, le grand choix de pièces de rech­ange permet une répar­ation simple directement sur site.

En un coup d’œil

  • Borne de charge idéale pour les maisons indi­vi­duelles
  • Puiss­ance de charge jusqu’à 11 kW
  • Un tout nouveau design compact
  • Câble de charge connecté de 6,5 m au version prise
  • Installa­tion aisée grâce à la plaque de montage
  • App pour l’installa­teur et le client final (mise à jour poss­ible via Bluet­ooth)
  • 2 empla­cements de cartes pour les fonc­t­ions futures
  • Une vaste gamme de pièces de rech­ange
  • Indice de prot­ec­tion IP54/IK10
  • Pour l’inté­rieur et l’exté­rieur
  • Tempér­a­ture de service  -25 °C à +50 °C , Prot­ec­tion DC 6 mA inté­grée
witty one Ladestation lädt blaues Auto

Version câble attaché les détails

  1. Indi­ca­teur lumineux
  2. Lecteur RFID
  3. Contacts d'entrée et de sortie
  4.  Couvercle de prot­ec­tion
  5. Empla­cement pour cartes optionnelles

Version prise les
détails

  1. Indi­ca­teur lumineux
  2. Lecteur RFID
  3. Volet intégré
  4. Contacts d'entrée et de sortie
  5.  Couvercle de prot­ec­tion
  6. Empla­cement pour cartes optionnelles

Hager Charge App 

votre applica­tion de réfé­rence pour tous vos besoins en matière de recharge.

Compa­tible avec les borne de recharge Hager witty one, notre applica­tion vous apporte une solution 2-en-1 adaptée à la fois aux utilisa­teurs finaux et aux installa­teurs, ce qui en fait le compa­gnon idéal à chaque étape de votre expé­ri­ence de recharge.

Grâce à la connec­ti­vité Bluet­ooth BLE, Hager Charge vous permet de rester connecté sans

Disponible pour Android ou iOS



Acces­so­ires pour witty one

Couvercle coloré

Ajoutez votre touche pers­on­nelle grâce aux diffé­r­entes options de coul­eurs.

Pied de montage

Pas de mur de support? Pas de souci! Avec le pied robuste et indé­pendant de witty one, vous pouvez choisir exac­tement où vous voulez charger votre voiture.
xeva400-lan

Carte RFID

Utilisez la carte RFID pour un accès sécu­risé et un contrôle sûr de la charge.

Vous souh­aitez une brochure ?

Désirez-vous jeter un premier coup d’œil sur la gamme de solut­ions de charge? Ou peut-être vos clients et clientes? 

witty-pdf-preview-fr_1024x1024

Borne de recharge Witty Pro de Hager installée sur un mur extérieur, avec deux personnes à côté d’un véhicule électrique stationné, vérifiant la configuration et la solution de charge sur un ordinateur portable.

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.