Leitungsführungssysteme
Eine funktionierende Leitungsführung ist die gebäudetechnische Grundlage für den zuverlässigen Energie- und Datenfluss. Die modernen Infrastruktur-Lösungen von Hager können vielseitig in Wand, Boden und Decke verlegt werden – dadurch profitieren Sie von maximaler Flexibilität, weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten und höchster Zukunftssicherheit.
Flexibilität. Einfach überall.
Ob grosses IT-Unternehmen oder erweitertes Home-Office: Die fortschrittlichen Hager-Lösungen rund um Leitungsführung und Raumanschlüsse versorgen jeden Bürobereich bedarfsgerecht mit Energie und Daten. Im Boden, an der Wand oder unter der Decke: Die Leitungsführung passt sich flexibel an gebäudespezifische Anforderungen, Arbeitsplätze und Nutzeranforderungen an. Durchdachte Montagevorteile sorgen für eine spürbare Zeitersparnis bei der Planung und Installation und das vielseitige Geräteeinbauprogramm macht Erweiterungen und Umnutzungen jederzeit möglich. Die bewährte Hager-Qualität garantiert eine lange Lebensdauer über den gesamten Betriebszyklus eines Gebäudes.
Vollintegrierte Lösungen für Böden, Wände und Decken
Um moderne, komplexe Gebäude zuverlässig mit elektrischer Energie zu versorgen, sind optimal abgestimmte Installationsrouten erforderlich, die als integriertes System funktionieren.
Gehen Sie mit Hager
in Leitungsführung
Mit Hager sind Sie in Sachen Leitungsführung immer eine Profillänge voraus und profitieren von einzigartigen Montagevorteilen.
Die BR-Familie: Jeder stark. Zusammen unschlagbar.
Wählen Sie aus fünf präzise aufeinander abgestimmten Varianten, die sich dank einheitlicher Kanalkontur nicht nur das Oberteil, sondern auch ein ganzes Formteilesortiment teilen. Das erleichtert nicht nur die Produktauswahl, sondern auch das Handling.

Leitungsführung in neuem Glanz
Alle Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme erhalten Sie auch in Verkehrsweiss (RAL 9016). Der angenehm kühle Weisston harmoniert mit modernen Tür-, Fensterrahmen- und Wandfarben.

Für jede Anwendung die passende Lösung