Boden­dosen und Boden­ka­näle

In der Wand, in der Decke, im Boden: Der Bedarf an Platz für Steck­dosen und Leitungen steigt markant. Hager hat die Lösungen für die flexible und effi­zi­ente Verka­be­lung in jedem Raum und hinter jeder Ober­fläche. Mit den estrich­bün­digen Boden­ka­nal­sys­temen verlegen Sie im Boden sicher und unauf­fällig Anschlüsse, Dosen und Leitungen für Strom, Daten und Multi­media.
Hager_Boden_Webseite_Header_DE_Bodendose_1080x720px_2025-01-31

Starke Lösungen
für jeden Boden

Nutzen Sie die Kompe­tenz von Hager bei Instal­la­tionen im Boden. Die norm­kon­formen Systeme punkten durch höchste Sicher­heit und Zuver­läs­sig­keit. Mit dem Rundum-sorglos-Paket von Hager sichern Sie sich Lösungen, die von Anfang an funk­tio­nieren – vom Ausmass über die Offerte und die Montage bis hin zur Abnahme und zum Support. Die hoch­wer­tigen Produkte finden Sie im passenden Design für jeden Boden in jedem Raum – gerade auch in der offenen Archi­tektur von heute. Gönnen Sie sich die Exper­tise und den Service der Topklasse für all Ihre Boden­in­stal­la­tionen.


Die saubere Leitungs­füh­rung:
tehalit.BKG und tehalit.BKB Boden­ka­näle

Mehr Geräte, mehr Leitungen: In Boden­ka­nälen ist immer mehr Platz gefragt. Das tehalit-System für trocken gepflegte Böden eröffnet viel Raum. Das erwei­terte Sorti­ment und die Flexi­bi­lität, die die zwei voll­ständig mitein­ander kompa­ti­blen Ausfüh­rungen bieten, sind einzig­artig im Markt. Als Planer und Instal­la­teur geniessen Sie mehr Möglich­keiten denn je für Boden­pla­nungen ohne Platznot.
Büro mit Schreibtisch und Mac

Robuste Kassetten
für jedes Gebäude

Räume werden gross­zü­giger, Wohn-, Gewerbe- und Büro­ge­bäude offener. Das macht elek­tro­tech­ni­sche Instal­la­tionen kniff­liger. Hager packt die Heraus­for­de­rung mit robusten nivel­lier­baren Kassetten der neuesten Gene­ra­tion an. So stehen Energie-, Daten- und Kommu­ni­ka­ti­ons­an­schlüsse garan­tiert dort zur Verfü­gung, wo sie wirk­lich gebraucht werden.
hager-nivellierbare-kassetten-1024x1024

Boden­dosen UD-ZuHause:
Quadra­tisch, einfach, gut

Die quadra­ti­schen Boden­dosen mit Leitungs­aus­lass für 4 bis 10 FLF-Geräte bieten eine prak­ti­sche Komplett­lö­sung für Wohn- und Gewer­be­be­reiche. Hoch­wertig verar­beitet, mit einfa­cher Ober­tei­l­öff­nung und flexibel erwei­ter­barem Nivel­lier­be­reich. Alles, was Sie benö­tigen, ist in einem Set enthalten.
hager-ud-zuhause-1024x1024

Boden­steck­dosen: Strom und Daten
flexibel verfügbar

Mit den Boden­steck­dosen von Hager lassen sich Räume jeder Grösse flexibel mit Strom und Daten versorgen. Das klare Design, die flexi­blen Anschlüsse und die robuste Bauweise machen sie zum perfekten Strom­ver­sorger im Boden. Mit ihrer hohen Schutzart und Traglast eignen sie sich auch ideal für nass­ger­ei­nigte Böden mit starkem Publi­kums- und Lasten­ver­kehr. Das breite Sorti­ment an Deckeln und Farben schenkt maxi­male Frei­heit bei der Planung, das Befes­ti­gungs­system für jeden Bodentyp gestaltet Instal­la­tionen komfor­tabel und hoch­ef­fi­zient.
hager-bodensteckdosen-1024x1024

Warum Hager die perfekte Wahl für Ihre Boden­lö­sungen ist

hager-boden-normkonforme-systeme-1024x1024

Norm­kon­forme Systeme

Höchste Sicher­heit und Zuver­läs­sig­keit: Die über­ar­bei­teten und norm­kon­formen Boden­sys­teme bril­lieren durch über­ra­gende Eigen­schaften.
hager-boden-qualitaet-1024x1024

Qualität

Starke Optik, robuste Bauart auch für eine starke Belas­tung, einfachste Instal­la­tion: Die Hager Qualität setzt im Boden Mass­stäbe.
hager-boden-rundum-sorglos-paket-1024x1024

Das Rundum-sorglos-Paket

Das Rundum-sorglos-Paket von Hager ist die Boden­lö­sung, die von Anfang an funk­tio­niert – vom Ausmass über die Montage bis hin zum Support.
hager-boden-perfekte-integration-1024x1024

Designt für perfekte Inte­gra­tion

Estrich­bün­dige Boden­ka­nal­sys­teme im passenden Design für jeden Boden: So dezent führen Sie Strom dorthin, wo Sie ihn brau­chen.

Mehr Infor­ma­tionen zu unseren Boden­lö­sungen finden Sie in unseren Broschüren:


Holen Sie sich jetzt mehr Infor­ma­tionen oder eine persön­liche Bera­tung von den Boden­profis von Hager.


Hager – auch in Wand und Decke leitungs­füh­rend.
Jetzt entde­cken.

Hager ist Ihr Profi für Leitungs­füh­rung und Steck­dosen im Boden – und genauso in Wand und Decke: Heben Sie jetzt vom Boden ab und entde­cken Sie die weiteren Kompe­tenzen für Strom und Daten, wo immer Sie sie brau­chen.
Leitungsfuehrung RAL9016