Führend im Boden und mit noch mehr Vorteilen: Bodenkanal tehalit.BKG und tehalit.BKB
Flexible Planung
dank grösserem Portfolio
tehalit.BKG:
überall komplett meisterlich
tehalit.BKG ist der estrichbündige Kanal für jede Montagesituation. Drei Kammern garantieren Ordnung und Sicherheit im Innern der Kanäle. Die Kammern 1 und 3 sichern die saubere Führung von Energie-und Datenleitungen. Die mittlere Kammer ist für Anwender bzw. Endkunden reserviert, um ihre Energie- und Datengeräte in die FLF-Dosen einzustecken. Über die stirnseitigen Leitungsauslässe lassen sich Kabel aus dem S+-geprüften Kanal führen; bei Nichtgebrauch werden die Auslässe einfach verdeckt und stellen keinerlei Gefahr für die Sicherheit dar. Mit den Wannendeckeln verlegen Sie zum Beispiel gegossene Böden. Das Kanalsystem lässt sich auch nachträglich, etwa wenn ein Boden absinkt, nachnivellieren.

tehalit.BKB: saubere Leitungsführung entlang von Wänden und Fenstern
Entlang von Wänden oder Fensterfronten ist es meist schwierig, Steckdosen zu platzieren. Der Bodenkanal tehalit.BKB löst das Problem. Er schafft viel Platz sowohl für die Leitungsführung als auch für Steckdosen. Dank den durchgängigen Bürsten, die bei Nichtgebrauch abgedeckt werden können, führen Sie jede Leitung an der gewünschten Stelle aus dem Boden. Dabei bleibt immer genügend Platz im Kanal, um Kabelüberlängen oder Netzgeräte sauber zu verstauen.

| tehalit.BKB | tehalit.BKG | |
| Einsatzgebiet | Montage an der Wand / am Fenster | Alle Montagesituationen |
| Einbaugeräte | NEU: Geräteträger aus Kunststoff für die direkte Montage von FLF-Geräten und Datentechnik NEU: Unterstützung für die Oberteile |
|
| Leitungsauslass | NEU: Längsseitiger Auslass kann bei Nichtgebrauch geschlossen werden | NEU: Klappgriff zum Öffnen und Schliessen NEU: Zinklegierung NEU: Gleiches Handling und Design wie bei den neuen Kassetten Optik: Edelstahl gebürstet |
| Abmessungen | 200 × 60 mm 300 × 80 mm | 200 × 60 mm 300 × 60 mm 400 × 60 mm 500 × 60 mm 300 × 80 mm 400 × 80 mm 500 × 80 mm |
| Oberteile |
Bürstenleisten NEU: Bürste bei Nichtgebrauch abdeckbar NEU: Eintrittschutz im ungenutzten Zustand
|
|
| Min. Installationshöhe bis Oberkante Estrich | 69 mm (Kanalhöhe 60 mm) 89 mm (Kanalhöhe 80 mm) | |
| Max. Bodenbelagsstärke | 25 mm | |
| Material | Verzinkter Stahl und Aluminium | |
| Potenzialausgleich | NEU: Optionaler Potenzialausgleich für den Einsatz im Seitenprofil | |
Einfach montiert, perfekt integriert,
sauber kaschiert
Geräte installieren Sie bei tehalit.BKG und tehalit.BKB auf die genau gleiche, einfache Art. Bei beiden Ausführungen ist das Oberteil selbsterdend gefertigt, was die Montage zusätzlich erheblich erleichtert. Weil Installateure dauerhaft Zugriff auf das Kanalinnere haben, lassen sich Geräte später problemlos nachrüsten und Systemträger bei Bedarf einfach ergänzen.

Von der Wand in den Raum?
Kein Problem!
Tehalit.BKG und tehalit.BKB lassen sich beliebig miteinander kombinieren. So gestaltet sich die Planung von Abzweigungen noch flexibler, einfacher und komfortabler.
Montagevideos
Zwei detaillierte Montagevideos erläutern die technischen Merkmale und zeigen, wie unglaublich einfach sich die Bodenkanäle von Hager montieren lassen – jetzt ansehen:
Downloads
-
pdf11.54 MB
Führend im Boden: flexible Planung, einfache Montage
Führend im Boden: flexible Planung, einfache MontageBodenkanäle tehalit.BKG und BKB