Leader dans le sol avec encore plus d’avan­tages:
Canal de sol tehalit.BKG et BKB

Le sol devient un élément de plus en plus impor­tant de la surface d’installa­tion. Les canaux de sol de Hager sont depuis toujours novat­eurs pour la pose disc­rète et de haute qualité des câbles. Nous complé­tons maintenant notre offre: le système de canaux de sol à fleur de chape est lancé sur le marché en deux vers­ions amélio­rées et plus faciles à installer: tehalit.BKG pour l’installa­tion dans la pièce et tehalit. BKB pour l’installa­tion le long des murs et des fenê­tres.
Interrupteur mural avec câblage visible sur un sol en bois

Plan­i­fi­ca­tion flexible
grâce à la gamme étendue

De plus en plus d’appar­eils, de plus en plus de câbles: le besoin d’espace dans les canaux de sol ne cesse de croître. Le système tehalit pour les sols nettoyés à sec permet une plan­i­fi­ca­tion sans soucis de place. La flexi­bi­lité et l’offre élargie des dimensions sont uniques sur le marché. Les deux vers­ions sont entiè­rement compa­tibles entre elles et offrent aux concept­eurs et aux installa­teurs plus de poss­i­bi­lités que jamais.

tehalit.BKG:
un coup de maître en toute situ­a­tion

tehalit.BKG est le canal à fleur de chape pour chaque situ­a­tion de montage. Trois compar­ti­ments garanti­ssent l’ordre et la sécu­rité à l’inté­rieur des canaux. Les compar­ti­ments 1 et 3 assurent un chemi­n­ement ordonné des câbles d’énergie et de données. Le compar­ti­ment au centre est réservé aux utilisa­teurs voire aux clients finaux pour insérer leurs appar­eils d’énergie et de données dans les boîtiers FLF. Les sorties de câbles fron­tales perm­ettent de tirer les câbles hors du canal homologué S+; en cas de non-utilisa­tion, les sorties sont simp­lement recou­vertes et ne présentent aucun risque pour la sécu­rité. Les couvercles de bac vous perm­ettent de réaliser, par exemple, des sols coulés. Le système de canaux peut aussi être reni­velé ulté­rieu­rement, par exemple lors de l’affai­sse­ment d’un sol.

BKG Canal de sol

tehalit.BKB: chemi­n­ement ordonné des câbles le long des murs et des fenê­tres

Le long des murs ou des grandes baies vitrées, il est génér­a­l­ement diffi­cile de placer des prises. Le canal de sol tehalit.BKB résout le prob­lème. Il offre beau­coup de place aussi bien pour le chemi­n­ement de câbles que pour les prises. Grâce aux brosses conti­nues, qui peuvent être recou­vertes en cas de non-utilisa­tion, vous sortez chaque câble du sol à l’endroit souh­aité. Il reste toujours suffisam­ment de place dans le canal pour y ranger corr­ectement les surlong­ueurs de câbles ou les blocs d’alimentation.

BKB Canal de sol

   tehalit.BKB  tehalit.BKG
Domaine d’applica­tion Montage au mur / à la fenêtre  Toutes les situ­a­t­ions de montage
Appar­eillages NOUVEAU: support d’appar­eils en plastique pour le montage direct d’appar­eils FLF et du maté­riel infor­ma­tique
NOUVEAU: soutien pour les couvercles
Sortie de câbles NOUVEAU: ferm­e­ture poss­ible de la sortie longitu­di­nale en cas de
non-utilisa­tion
NOUVEAU: poignée rabat­table pour ouvrir et fermer
NOUVEAU: alliage de zinc
NOUVEAU: même mani­pula­tion et design que pour les nouvelles casse­ttes Esthé­tique: acier inox brossé
Dimensions 200 × 60 mm
300 × 80 mm 
200 × 60 mm
300 × 60 mm
400 × 60 mm
500 × 60 mm
300 × 80 mm
400 × 80 mm
500 × 80 mm
Couvercles Prof­ilés de brosse
NOUVEAU: brosse recou­vr­able en cas de non-utilisa­tion

NOUVEAU: prot­ec­tion d’accès à l’état non utilisé


  • Fermés
  • Avec sortie de câbles
  • Couvercle de bac
Hauteur d’installa­tion min. jusqu’au bord supé­rieur de la chape 69 mm (hauteur du canal 60 mm)
89 mm (hauteur du canal 80 mm)
Épai­sseur max. du revê­tement de sol 25 mm
Maté­riau Acier galva­nisé et alum­inium
Liaison équi­pot­entielle NOUVEAU: liaison équi­pot­entielle en option à utiliser dans le profilé latéral


Montage simple, inté­gr­a­tion parfaite,
prop­rement dissi­mulé

Vous installez les appar­eils pour tehalit.BKG et tehalit.BKB exac­tement de la même manière simple. Pour les deux vers­ions, le couvercle est fabriqué avec une mise à la terre auto­m­a­tique, ce qui facilite consi­dér­a­b­lement le montage. Comme les installa­teurs ont un accès perm­a­nent à l’inté­rieur du canal, une mise à niveau ulté­rieure des appar­eils ne pose aucun prob­lème et les prof­i­léss­up­ports peuvent être facilement complétés si nécess­aire.

Bureau avec bureau et Mac


Du mur à la pièce?
Pas de prob­lème!

Tehalit.BKG et tehalit.BKB peuvent être combinés à volonté. Ainsi, la plan­i­fi­ca­tion de déri­vat­ions est encore plus flexible, plus simple et plus confor­table.

BKB et BKG

tehalit.BKG dans la pièce

Pour toutes les situ­a­t­ions de montage: niveler avec préci­sion, relier simp­lement, dériver et installer à volonté des appar­eils à n’importe quel endroit.
BKB und BKG

tehalit.BKB au mur

Pour un montage à proxi­mité du mur: avec tous les avan­tages du BKG – et en plus avec un profilé de brosse continu et recou­vr­able.
BKB et BKG

Pose en angle

La vaste gamme de pièces de forme est disponible aussi bien pour tehalit.BKG que pour tehalit.BKB. Les pièces de forme perm­ettent de changer facilement de direction à tout moment.



Down­loads


Obtenez dès maintenant plus d’infor­ma­t­ions ou un conseil pers­on­na­lisé de la part des prof­es­s­ionnels du sol de Hager.