Bodensteckdosen
Hohe Schutzart: IP66
Traglast bis zu 1'500 kg
Grosse Räume flexibel mit Strom und Daten zu versorgen, ist eine echte Herausforderung. Unsere neuen Bodensteckdosen begegnen ihr mit robuster Bauart, dezenter Optik und flexiblen Anschlussmöglichkeiten. Die hohe Traglast und Schutzart empfehlen sich auch für nassgereinigte Böden mit starkem Publikums- oder Lastenverkehr. Die ansprechenden Deckel- und Farbvarianten bieten maximale Einsatzvielfalt. Ein Befestigungssystem für alle Bodenarten erleichtert die Installation. Machen Sie bei Ihren Kunden «Boden gut» – mit unseren neuen Bodensteckdosen.
Alle Vorteile
auf einen Blick
Praktisches
Schalungselement
Das Schalungselement (Zubehör) aus halogenfreiem Kunststoff schafft die passende Öffnung im Unterlagsboden. Es kann von allen Seiten mit Leerrohren und Kabelkanälen verbunden werden. Dabei können Sie bis zu 16 Rohreinführungen (Ø 20/25 mm) und vier Kanaleinführungen für UK (190 × 28 mm) nutzen.

Einheitliche Leerdose
Die einheitliche Kunststoff-Leerdose ist mit allen Deckel- und Farbvarianten kombinierbar. Das erleichtert die Planung, Baustellenlogistik und Installation. Unterschiedliche Stromkreise sowie Energie- und Daten-/ Multimediaanschlüsse sind räumlich getrennt. Integrierte Zugentlastungen an mehreren Stellen sorgen für noch mehr Sicherheit bei der Kabelverlegung.

Wassergeschützt
durch integrierten
Tubus
Ein besonderes Highlight sind die neuen Deckelvarianten mit integriertem Tubus. Der Tubus kann einfach herausgenommen und aufgestellt werden und dient als praktischer Wasserschutz. So kann der Boden nass gereinigt werden, während Mehrere elektrische Geräte angeschlossen sind. Nach dem Einsatz wird der Tubus wieder umgedreht und unsichtbar im Boden versenkt.

Dezentes Design
Die attraktive, aber dezente Optik passt sich jedem Untergrund farblich an. Sie haben die Wahl:
- 3 Deckelvarianten: Metallklappdeckel, Metalldeckel mit Tubus, Kunststoffdeckel
- 3 Farben für Metalldeckel: silber, altkupfer, altmessing
- 2 Farben für Kunststoffdeckel: grau, schwarz

Montage-Video Bodensteckdose IP66
03:08