Prises de sol
Indice de protection élevé : IP66 Capacité de charge jusqu’à 1500 kg
L’alimentation flexible de grandes pièces en électricité et en données est un véritable défi. Nos nouvelles prises de sol relèvent ce défi grâce à une conception robuste, une esthétique discrète et des options de connexion flexibles.
La capacité de charge et l’indice de protection élevés conviennent également pour des sols nettoyés à l’eau pour lieux publics à forte fréquentation ou pour trafic de poids lourds. Les variantes attrayantes de couvercles et de couleurs offrent une polyvalence maximale. Un système de fixation pour tous les types de sol facilite l’installation. Impressionnez vos clients grâce à nos nouvelles prises de sol.
Tous les avantages en un coup d’œil
Élément de coffrage pratique
L’élément de coffrage (accessoire) en plastique sans halogène assure l’ouverture appropriée dans la chape. Il peut être raccordé aux gaines vides et aux canaux de câblage de tous les côtés. Vous pouvez utiliser jusqu’à 16 entrées de tubes (Ø 20/25 mm) et quatre entrées de canaux noyés (190 × 28 mm).

Boîtier vide uniforme
Le boîtier vide en plastique uniforme peut être combiné avec toutes les variantes de couvercles et de couleurs. Cela facilite la planification, la logistique sur le chantier et l’installation. Les différents circuits électriques ainsi que les connexions d’énergie et de données/multimédia sont compartimentés. Les décharges de traction intégrées en plusieurs points garantissent une sécurité maximale lors de la pose des câbles.

Protection contre l’eau par un tube intégré
Les nouvelles variantes de couvercles avec tube intégré constituent un atout particulier. Le tube peut être facilement retiré et mis en place et sert de protection pratique contre les projections d’eau. Il est ainsi possible de nettoyer le sol à l’eau alors que plusieurs appareils électriques sont branchés. Après utilisation, le tube est à nouveau retourné et noyé de manière invisible dans le sol.

Design discret
L’esthétique attrayante mais discrète s’adapte à tous les sols en termes de couleur. Vous avez le choix :
– 3 variantes de couvercles : couvercle métallique rabattable, couvercle métallique avec tube, couvercle en plastique
– 3 coloris pour couvercle métallique : argent, cuivre vieilli, laiton vieilli
– 2 coloris pour couvercle plastique : gris, noir

Montage vidéo
Prises de sol IP66
03:08