Offene Räume erschliessen: nivel­lier­bare Kassetten

Räume werden immer gross­zü­giger, die Archi­tektur immer offener im Wohn- und im Gewerbe- / Zweckbau. Für die elek­tro­tech­ni­sche Instal­la­tion ist das eine echte Heraus­for­de­rung. Um Energie-, Daten- und Kommu­ni­ka­ti­ons­an­schlüsse dort zur Verfü­gung zu stellen, wo sie gebraucht werden, haben wir unser Angebot an nivel­lier­baren Kassetten ange­passt.
hager-unterflur-bodendosen-1080x720


Alle Kassetten eignen sich für trocken und nass gepflegte Böden. Der Deckel macht den Unter­schied. Die wartungs­freund­li­chen Dich­tungen sind einfach austauschbar.

Trocken gepflegt: Kabel­aus­lass

Wir haben die Abde­ckung der Kassetten mit Kabel­aus­lass weiter opti­miert. Sie öffnen noch anwen­der­freund­li­cher ab sofort über eine Wippe statt mit Bügel.

Nass gepflegt: Tubus

Die Abde­ckung mit Tubus eignet sich beson­ders für nass gepflegte Böden. Sie erreicht unge­nutzt die Schutz­klasse IP54.

Trocken und nass gepflegt: Blind­de­ckel

Die einfache Abde­ckung eignet sich für Kassetten, die keinen perma­nenten Zugang brau­chen. Zum Beispiel, wenn sie als Revi­si­ons­öff­nung fungieren.




Auf einen Blick

  • In Edel­stahl für 6, 10 und 14 Geräte
  • In Messing für 10 Geräte– Rund oder eckig
  • Leitungs­aus­lass, Blind­de­ckel oder Tubus
  • Auch Vari­anten für Schwer­last

 

Bodendose Unterflur

Schwer­last: 
die Lösungen

Für hohe Belas­tungen haben wir Q06 und Q12 in quadra­ti­scher und R06, R12 in runder Ausfüh­rung im Programm. Sie bieten jeweils 6 bzw. 10 FLF-Geräten Raum und halten einer Belas­tung von bis zu 20 kN stand.

 

Bodendose Unterflur - Schwerlast mit Auto


Einfach bestellen: UD-Zuhause, die Sets

Eine Bestell­nummer – komplettes Set: UD-Zuhause. Quadra­ti­sche Kassetten mit Leitungs­aus­lass für 4 bis 10 FLF-Geräte. Dies alles im prak­ti­schen Set mit nivel­lier­baren Kassetten oder als Kunst­stoff­ver­sor­gungs­ein­heit.

Boden­dose Q02

  • Mass 144 × 144 mm
  • Platz für 4 × FLF Gr. I

Boden­dose Q12

  • Mass 251 × 251 mm
  • Platz für 10 × FLF Gr. I

Boden­dose Q06

  • Mass 205 × 205 mm
  • Platz für 6 × FLF Gr. I oder 4 × FLF Gr. I (flache Vari­ante)


Monta­ge­vi­deos


Down­loads


Holen Sie sich jetzt mehr Infor­ma­tionen oder eine persön­liche Bera­tung von den Boden­profis von Hager.