Équiper des pièces ouvertes: casse­ttes nivelables

Les pièces sont de plus en plus spacieuses et l’archit­ec­ture est de plus en plus ouverte dans les secteurs Rési­dentiel, Commer­cial et Terti­aire. C’est un véri­table défi pour l’installa­tion élec­trot­e­ch­nique. Afin de mettre à disposition les raccordements d’énergie, de données et de comm­un­i­ca­tion là où ils sont nécess­a­ires, nous avons adapté notre offre de casse­ttes nivelables.


Toutes les casse­ttes convi­ennent à des sols nettoyés à sec et à l’eau. Le couvercle fait la diffé­rence. Les joints sans maintenance se laissent remplacer facilement.

Nettoyé à sec: sortie de câbles

Nous avons encore opti­misé le couvercle des casse­ttes avec sortie de câbles. Ils s’ouvrent désor­mais de manière encore plus convi­viale à l’aide d’une bascule au lieu d’un étrier.

Nettoyé à l’eau: tube

Le couvercle avec tube convient parti­cu­liè­rement aux sols nettoyés à l’eau. À l’état non utilisé, il atteint la classe de prot­ec­tion IP54.

Nettoyé à sec et à l’eau: couvercle aveugle

Ce simple couvercle convient à des casse­ttes qui n’exigent pas d’accès perm­a­nent. Par exemple, lorsqu’elles servent d’ouver­ture de révi­sion.




En un coup d’œil

  • En acier inox pour 6, 10 et 14 appar­eils
  • En laiton pour 10 appar­eils
  • Ronde ou carrée
  • Sortie de câbles, couvercle aveugle ou tube
  • Égal­ement des variantes pour charge lourde

Charge lourde: les solut­ions

Pour de grandes sollici­t­a­t­ions, notre progr­amme comp­rend une version carrée Q06 et Q12 ainsi qu’une version ronde R06 et R12. Elles offrent chacune de la place pour 6 ou 10 appar­eils FLF et rési­stent à une charge max. de 20 kN.



Comm­ande simple: UD-Zuhause, les kits

Un numéro de réfé­rence – kit complet: UD-Zuhause. Casse­ttes carrées avec sortie de câbles pour 4 à 10 appar­eils FLF. Tout cela dans un kit pratique avec casse­ttes nivelables ou comme boîtier de raccordement en plastique pour double plan­cher.

Boîte de sol Q02

  • Dimension 144 × 144 mm
  • Place pour 4 × FLF Gr. I

Boîte de sol Q12

  • Dimension 251 × 251 mm
  • Place pour 10 × FLF Gr. I

Boîte de sol Q06

  • Dimension 205 × 205 mm
  • Place pour 6 × FLF Gr. I ou 4 × FLF Gr. I (variante plate)


Vidéos de montage


Down­loads


Obtenez dès maintenant plus d’infor­ma­t­ions ou un conseil pers­on­na­lisé de la part des prof­es­s­ionnels du sol de Hager.