UP-Audiodose kallysto 2-fach an Klemmanschluss 2 Lautsprecher Befestigungsplatte WH50531704B
EAN-Nr.
7611795358172
E-nr.
935 719 043
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
76.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypLautsprecheranschluss
-
Anzahl der Anschlüsse4
Werkstoff
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7024
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Texte
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com