Einsatz zu Drehschalter kallysto 0/1L anthrazit mit Drehgriff WH20180104A
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück für Schalter oder Taster 5 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 431 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung220 - 250 V
-
Nennspannung230 V
-
Schaltstrom25 AX (100W LED (SBL))
-
Nennstrom16 A
-
Montage aufUnterputz
-
Schutzart IPIP20
-
Tiefe55 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen41 mm
-
FarbeAnthrazit
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Schaltart/VarianteAusschalter Schema 0/1-polig
-
AnschlussartMit Schraubanschlüssen
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20180104A
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH20180104A
kallysto Drehschalter S0/1-polig/ 0-1-0-1 + Front für Kombination Anthrazit
PDF