Rámeček, 1-násobný, S.1, stříbrná mat 10119939
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ústřední prvek komunikační technologie 107 dostupné produkty -
Ovládací prvek/krytka pro domovní elektroinstalační přístroje 165 dostupné produkty -
Schuko zásuvka 123 dostupné produkty -
Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž 5 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 5 dostupné produkty -
Vložka pro komunikační technologie 26 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
- Ústřední prvek komunikační technologie
- Ovládací prvek/krytka pro domovní elektroinstalační přístroje
- Schuko zásuvka
- Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž
- Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje
- Vložka pro komunikační technologie
- Senzorový prvek pro čidlo pohybu
- Tlačítko spínače
- Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje
- Časový spínač pro sběrnicový systém
- Žaluziový spínač/tlačítko
- Stmívač
- Základní prvek čidla pohybu
- Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka)
- Dotykový ovladač pro sběrnicový systém
- Pokojový termostat
- Zásuvková skříňka antény
- Instalační spínač
- Čidlo pohybu pro sběrnicový systém
- Ovládací jednotka žaluzií
- Příslušenství / náhradní díly pro sběrnicový systém
- Nosná deska
- Inteligentní ovládací prvek
- Zásuvky pro vyrovnávání potenciálu
- Pokojový termostat s hodinami
- Informační světelný signál pro domovní elektroinstalační přístroje
- Reproduktorová skříň
- Automatická řídicí jednotka pro systém ovládání osvětlení
- Centrální díl pro vložení informačního světelného signálu
- Elektronický spínač
- Zaslepovací kryt
- Třístupňový spínač
- Časovač pro domovní elektroinstalační přístroje
- Napájení USB
- Proudový chránič (RCCB)
- Centrální prvky pro nemocniční instalaci
- Sběrnicová spojka pro sběrnicový systém
- Dotykový senzor pro sběrnicový systém
-
14071909Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, S.1/B.x, bílá mat
-
12038989Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, bílá lesk
-
147209Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, bílá lesk
-
14721404Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, stříbrná mat
-
14721606Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, antracit mat
-
14721909Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, bílá mat/sametová
-
14271404Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, stříbrná mat
-
14271606Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, antracit mat
-
14271909Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, bílá mat/sametová
-
14071404Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, S.1/B.x, stříbrná mat
-
14071606Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, S.1/B.x, antracit mat
-
14631909Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, bílá mat/sametová
-
14078989Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, S.1/B.x, bílá lesk
-
14091404Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, stříbrná mat
-
14091606Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, antracit mat
-
14091909Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, bílá mat
-
14098989Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, bílá lesk
-
146302Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
-
146309Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
-
14631404Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, stříbrná mat
-
16441909Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, bílá mat
-
3963808999Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, S.1/B.x, bílá lesk
-
16208912Kryt s potiskem symbolu šipek, S.1, krémová lesk
-
1080140400Centrální díl s ot. knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, S.1/B.x, stříb. mat
-
1080160600Centrální díl s otočn. knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, S.1/B.x, antr. mat
-
1080190900Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, S.1/B.x, bílá mat
-
1080898900Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, S.1/B.x, bílá l.
-
1081898200Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, S.1, krémová lesk
-
15068982Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, S.1, krémová lesk
-
16441404Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, stříbrná mat
-
16441606Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, antracit mat
-
11371909Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1/B.x, bílá mat
-
16201414Kryt s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, stříbrná mat
-
16201616Kryt s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, antracit mat
-
16201919Kryt s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, bílá mat
-
16208919Kryt s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, bílá lesk
-
1080898200Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, S.1, krémová lesk
-
80960282Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - S.1/B.x, krémová lesk
-
80960285Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - S.1/B.x, antracit mat
-
80960299Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - S.1/B.x, bílá mat
-
47438914Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, oranžová lesk
-
396874Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform
-
41438914Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, oranžová lesk
-
41438989Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, bílá lesk
-
47231914Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, oranžová mat
-
47238914Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, oranžová lesk
-
47431912Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, červená mat
-
47431913Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, zelená mat
-
47431914Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, oranžová mat
-
47438912Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, červená lesk
-
47438913Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, zelená lesk
-
47438982Zásuvka SCHUKO, S.1, krémová lesk
-
41231404Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
-
41231606Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, antracit mat
-
41431404Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
-
41431606Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, antracit mat
-
47231404Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
-
47431404Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
-
41238982Zásuvka SCHUKO, S.1, krémová lesk
-
41438982Zásuvka SCHUKO, S.1, krémová lesk
-
3313079909Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, mat
-
3313078989Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
-
3313078982Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk
-
3313071606Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat
-
10108901Sada těsnění pro 1-násobný rámeček, Berker S.1, průhledná
-
3315421606Zásuvka HDMI, S.1/B.x, antracit mat
-
454409TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
-
457205Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
-
457209Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
-
3315408989Zásuvka VGA, S.1/B.x, bílá lesk
-
3315408982Zásuvka VGA, S.1, krémová lesk
-
3315431404Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, S.1/B.x, stříbrná mat
-
3315431606Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, S.1/B.x, antracit mat
-
3315431909Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, S.1/B.x, bílá mat
-
3315438989Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, S.1/B.x, bílá lesk
-
3315421404Zásuvka HDMI, S.1/B.x, stříbrná mat
-
3315398989 -
3315421909Zásuvka HDMI, S.1/B.x, bílá mat
-
3315428989Zásuvka HDMI, S.1/B.x, bílá lesk
-
450502Zásuvka reproduktorová, stereo, High End
-
3315438982Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, S.1, krémová lesk
-
3315428982Zásuvka HDMI, S.1, krémová lesk
-
3315391404 -
3315391606 -
3315391909
-
85342289Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, S.1/B.x, bílá lesk
-
85342283Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85342285Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, S.1/B.x, antracit mat
-
85342288Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, S.1/B.x, bílá mat
-
85342183Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85342185Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, S.1/B.x, antracit mat
-
85342188Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, S.1/B.x, bílá mat
-
85341183Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85341185Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, S.1/B.x, antracit mat
-
85341188Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, S.1/B.x, bílá mat
-
85341288Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, S.1/B.x, bílá mat
-
85342282Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, S.1, krémová lesk
-
85342189Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, S.1/B.x, bílá lesk
-
85342182Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, S.1, krémová lesk
-
85341189Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, S.1/B.x, bílá lesk
-
85341182Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, S.1, krémová lesk
-
85341289Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, S.1/B.x, bílá lesk
-
85341282Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, S.1, krémová lesk
-
85341283Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85341285Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, S.1/B.x, antracit mat
-
16409906Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
-
53503503Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0
-
535035Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0
-
53503404Skupinové sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0+1/0+1/0, společná vstupní svorka
-
535031Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
-
503150Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
-
503404Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky
-
503203Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
-
395619Tahové přepínací tlačítko s odděleným signalizačním kontaktem, řazení 6/0
-
385620Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
16408984Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, stříbrná mat
-
503101Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
-
16409909Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
-
16408992Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, krémová lesk
-
16408999Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, bílá lesk
-
503501Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
-
503503Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky
-
505103Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
-
505201Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpínací kontakt
-
505601Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt
-
11098989Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
-
11091909Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá mat
-
11091606Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, antracit mat
-
11091404Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat
-
11099089Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, bílá lesk
-
11091919Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, bílá mat
-
11091414Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, stříbrná mat
-
11091616Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, antracit mat
-
11098982Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
-
11099082Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1, krémová lesk
-
85745282KNX RF časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85745289KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85745288KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85745285KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85745283KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
384103Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (1-pólový), modul přístroje
-
384203Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (2-pólový), modul přístroje
-
385103Žaluziový spínač 1-pólový, pro centrální díl se zámkem
-
385203Žaluziový spínač 2-pólový, pro centrální díl se zámkem
-
383110Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
-
383210Žaluziové tlačítko 2-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
-
383120Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
382120Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
382210Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku
-
53503520Žaluziové tlačítko 1-pólové
-
53303520Žaluziový spínač 1-pólový
-
85421100Dotykový stmívač (R, L)
-
2873Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
-
2973Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)
-
296110Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
-
296210Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
-
2909Stmívač otočný 200W (R, LED), s jemným krokováním
-
85421200 -
85422100Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný
-
4587Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
-
4539Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
-
455401Zásuvka datová, RJ 45, FTP 8-pólová, Cat.6/ třída E
-
4586Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
-
455501Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
-
4588Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
-
4538Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, Cat.3, bílá
-
4584Zásuvka datová, 2x RJ45, FTP, Cat. 6A, třída EA, s klapkama, vhodné pro PoE+
-
458809UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
-
85145182KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85145189KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85146182KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85146189KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85648182KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85648189KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85145188KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85145185KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85145183KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85146188KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85146185KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85146183KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85648188KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85648185KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85648183KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
20341909Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, bílá, mat
-
20308989Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
-
20308982Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
-
20311404Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, stříbrná mat
-
20311606Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, antracit mat
-
20311909Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, bílá mat
-
20348982Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, krémová, lesk
-
20348989Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
-
20341404Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, stříbrná, mat
-
20341606Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, antracit, mat
-
20318989Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, bílá l.
-
20301909Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
-
20301606Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
-
20301404Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
-
20268989Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
-
20268982Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
-
20261909Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
-
20261606Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
-
20261404Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
-
20318982Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1, krémová lesk
-
459410Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
-
450210Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
451510Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451515Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451520Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
452210Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
303808Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~
-
3966Tahový spínač//přepínač, řazení 6
-
382610Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový
-
383620Přepínač, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
-
303212 -
303650Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
-
303550Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
-
303303Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX
-
85345182KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85345189KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85346182KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1, krémová lesk
-
85346189KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
-
85346188KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85346185KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85346183KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85345188KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
-
85345185KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
-
85345183KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85241182Tlačítka pro žaluzie, S.1, krémová lesk
-
85241189Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, bílá lesk
-
85741182Žaluziový časový spínač, S.1, krémová lesk
-
85241188Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, bílá mat
-
85241185Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, antracit mat
-
85241183Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85221100Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
-
85741189 -
85741188 -
85741185 -
85741183
-
454001Nosná deska s červeným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454101Nosná deska s červeným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454002Nosná deska s bílým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454105Nosná deska s bílým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454004Nosná deska se zeleným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454104Nosná deska se zeleným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454109Nosná deska s oranžovým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
454107Nosná deska s hnědým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
4470Modul přístroje pro vývod kabelu
-
4468Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou
-
454201Nosná deska s černým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
-
454202Nosná deska s černým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
-
85141188Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, bílá mat
-
85141185Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, antracit mat
-
85141183Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85142188Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, bílá mat
-
85142185Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, antracit mat
-
85142183Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, stříbrná mat
-
85141182Tlačítko 1-násobné, S.1, krémová lesk
-
85141189Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, bílá lesk
-
85142182Tlačítko 2-násobné, S.1, krémová lesk
-
85142189Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, bílá lesk
-
140309Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, bílá lesk
-
140302Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, krémová lesk
-
14031909Středová deska pro zásuvku se sv. pro vyrovnání potenciálu, Berker, bílá mat/sam.
-
14031606Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, antracit mat
-
14031404Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, stříbrná mat
-
20441909Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
-
20441606Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
-
20441404Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
-
20448989Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
-
20448982Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
-
29521909LED signální světlo, červeno / zelené, S.1/B.x, bílá mat
-
510110Tlačítko spínací / kontrolka E10
-
5101Tlačítko spínací / kontrolka E10
-
513102Patice pro kontrolku E14
-
29518982 -
29518989 -
29538989Signalizační LED bílá, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
-
29521404LED signální světlo, červeno / zelené, S.1/B.x, stříbrná mat
-
29521606LED signální světlo, červeno / zelené, S.1/B.x, antracit mat
-
29538982LED signální světlo bílé, S.1, krémová lesk
-
29528982LED signální světlo, červeno / zelené, S.1, krémová lesk
-
29528989LED signální světlo, červeno / zelené, S.1/B.x, bílá lesk
-
29511404 -
29511606 -
29511909 -
29531404LED signální světlo bílé, S.1/B.x, stříbrná mat
-
29531606LED signální světlo bílé, S.1/B.x, antracit mat
-
29531909LED signální světlo bílé, S.1/B.x, bílá mat
-
11248982Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1, krémová lesk
-
11248989Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, bílá lesk
-
11241909Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, bílá mat
-
11241606Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, antracit mat
-
11241404Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, stříbrná mat
-
11988982Centrální díl pro kontrolku E14, S.1, krémová lesk
-
11988989Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, bílá lesk
-
11981909Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, bílá mat
-
11981606Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, antracit mat
-
11981404Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, stříbrná mat
-
10091919Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá mat
-
10091616Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, antracit mat
-
10091414Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, stříbrná mat
-
10098912Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1, krémová lesk
-
10098982Záslepka s centrálním dílem, S.1, krémová lesk
-
6710098982Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1, krémová lesk
-
10091909Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
-
10091606Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
-
10098919Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá lesk
-
6710098989Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, bílá lesk
-
6710091909Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, bílá mat
-
6710091606Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, antracit mat
-
6710091404Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
-
10098989Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
-
80161780Tlačítko 1-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá
-
80161785Tlačítko 1-násobné, KNX - S.1/B.x, antracit a hliník
-
80141180Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
-
80163785Tlačítko 3-násobné, KNX - S.1/B.x, antracit a hliník
-
80162785Tlačítko 2-násobné, KNX - S.1/B.x, antracit a hliník
-
80163780Tlačítko 3-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá
-
80162780Tlačítko 2-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá
-
80142180Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
Technické vlastnosti
-
Počet skupin spínačů1
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálHliník, Termoplast
-
PovrchLakované
-
Výška80,50 mm
-
Šířka80,50 mm
-
Hloubka9,50 mm
-
Počet vodorovných jednotek1
-
Počet svislých jednotek1
-
Popisové poleNe
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 10119939
Rámeček, 1-násobný, S.1, stříbrná mat
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-27
PDF253,89 kB
Objevte více z této produktové řady
-
5
-
1
10119959Rámeček 1-násobný s popisovým polem, S.1, alu, mat -
2
10148919Rámeček 4-násobný s popisovým polem, svislý, Berker S.1, bílá, lesk -
3
10148962Rámeček, 4-násobný, S.1, červená lesk -
4
10139969Rámeček 3-násobný s popisovým polem svislý, S.1, antracit, mat -
5
13098982Rámečky s velkým výřezem, S.1, krémová lesk